形式構成

形式基準

種類/標準価格

本体

センサコネクタ接続タイプ/非常停止ユニット

主接点 補助接点 入力ch数 定格電圧 形式
3a なし 2ch DC24V 形G9SA-300-SC

注1. センサコネクタへの接続はオムロン製のセーフティライトカーテン 形F3SJシリーズ専用の接続コードをご使用ください。
   下記のオプション品を参照ください。
注2. ライトカーテンとケーブルは別売です。

オプション品(別売)

接続コード(形F3SJ-形G9SA-300-SC接続専用)

形状 コード長 形式
1445_lu_2_1 0.2m 形F39-JCR2C
1m 形F39-JC1C
3m 形F39-JC3C
7m 形F39-JC7C
10m 形F39-JC10C
15m 形F39-JC15C

注1. 投光器用、受光器用各1本(計2本)のセット形式です。
  2. 形F3SP-JD□□(形F3SJ-形F3SP-B1P接続コード)は使用できません。