海外規格について

・記号については次のとおりです。 U:UL、U1:U(L Class I Div 2 危険場所認定取得品)、C:CSA、UC:cULus、UC1:cULu(s Class I Div 2 危険場所認定取得品)、CU:cUL、N:NK、L:ロイド、 CE:EC指令。 ・使用条件についてはお問い合わせください。

種類 ユニット名称 仕様 占有号機数 消費電流(A) 形式 海外規格
ループ数 温度センサ
入力
制御出力 5V系 24V系
CJ1
高機能 I/O
ユニット
温度調節ユニット 4ループ 熱電対入力
(R、S、K、 J、T、B、L)
オープンコレクタNPN出力
(パルス)
2号機分 0.25 ― CJ1W-TC001 * UC1、
N、L、 CE
4ループ オープンコレクタPNP出力
(パルス)
0.25 ― CJ1W-TC002 *
2ループ、
ヒータ断線警報付
オープンコレクタNPN出力
(パルス)
0.25 ― CJ1W-TC003
2ループ、
ヒータ断線警報付
オープンコレクタPNP出力
(パルス)
0.25 ― CJ1W-TC004
4ループ 測温抵抗体
(JPt100、 Pt100)
オープンコレクタNPN出力
(パルス)
0.25 ― CJ1W-TC101 *
4ループ オープンコレクタPNP出力
(パルス)
0.25 ― CJ1W-TC102 *
2ループ、
ヒータ断線警報付
オープンコレクタNPN出力
(パルス)
0.25 ― CJ1W-TC103
2ループ、
ヒータ断線警報付
オープンコレクタPNP出力
(パルス)
0.25 ― CJ1W-TC104
*本ユニットは、マシンオートメーションコントローラ NJシリーズでは使用できません。
 

実装可能な装置

形式 NJシステム CJシステム(CJ1、CJ2)
CPUラック 増設ラック CPU装置 増設装置
CJ1W-TC001 不可 10台 10台
(増設装置1台あたり)
CJ1W-TC002
CJ1W-TC101
CJ1W-TC102
CJ1W-TC003 10台 10台
(増設ラック1台あたり)
CJ1W-TC004
CJ1W-TC103
CJ1W-TC104