(単位:mm)
本体
形E5GN
端子台タイプ
・取りつけパネル厚は1~5mmです。
・上下方向は密着取りつけはできませんので注意してください。(取りつけ間隔を守ってください)
・防水になるように取りつけるには、本体に防水パッキンを挿入してください。
・複数個を取りつけて使用される場合、本機の周囲温度が仕様を超えないようにご注意ください。
・密着取りつけ時は、取りつけ状態での補助出力2の配線ねじ締めができません。
・密着取りつけ時には、形E58-CIFQ1を差し込むことができません。
形E5GN-□-C
スクリューレスクランプ端子台タイプ
・取りつけパネル厚は1~5mmです。
・上下方向は密着取りつけはできませんので注意してください。(取りつけ間隔を守ってください)
・複数個を取りつけて使用される場合、本機の周囲温度が仕様を超えないようにご注意ください。
・密着取りつけ時には、形E58-CIFQ1を差し込むことができません。
オプション(別売)
●USB-シリアル変換ケーブル
形E58-CIFQ1
●防水パッキン
形Y92S-32〔DIN48×24用〕
防水パッキンを紛失、破損した場合は別途、次の形式でご注文ください。
防水パッキンを使用される場合、保護構造はIP66となります。(IP66の防水レベルを確保するために、ご使用環境によっては劣化、収縮または硬化するため定期的な交換をおすすめします。定期的な交換時期は使用環境によって異なります。お客様でご確認ください。1年以下を目安としてください。
なお、定期的な交換をされない場合の防水レベルは当社では責任を負いかねます。)
防水構造が不要な場合は、防水パッキンを取りつける必要はありません。
●電流検出器
形E54-CT1
形E54-CT3
形E54-CT3付属品
各部の名称
形E5GN