定格
| 電源電圧 | 電源電圧Dなしタイプ:AC100~240V 50/60Hz
電源電圧D付きタイプ:AC24V 50/60Hz/DC24V |
|
|---|---|---|
| 許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85~110% | |
| 消費電力 | AC100~240V時:10VA
AC/DC24V時:5.5VA(AC24V)/4W(DC24V) (伝送出力のある機種の場合は、6.5VA(AC24V)/4.5W(DC24V)になります。) |
|
| センサ入力 | 温度入力タイプ
熱電対:K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、 W、 PLⅡ 白金測温抵抗体:Pt100、 JPt100 非接触温度センサ(形ES1B):10~70℃、 60~120℃、 115~165℃、 140~260℃ 電圧入力:0~50mV |
|
| アナログ入力タイプ
電流入力:4~20mA、 0~20mA 電圧入力:1~5V、 0~5V、 0~10V |
||
| 入力インピーダンス | 電流入力150Ω以下、
電圧入力1MΩ以上 (形ES2-HBを接続する際は、 1:1接続でご使用ください) |
|
| 制御方式 | ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付) | |
| 制御出力 | リレー出力 | 1a AC250V 5A(抵抗負荷) 電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA |
| 電圧出力
(SSR駆動用) |
出力電圧 DC12V±15% (PNP) 最大負荷電流40mA
短絡保護回路付き (制御出力2は最大負荷電流21mA) |
|
| 電流出力 | DC4~20mA/DC0~20mA 負荷600Ω以下 分解能 約10,000 | |
| 高寿命
リレー出力 |
1a AC250V 3A(抵抗負荷)電気的寿命100万回
負荷電源電圧 AC75~250V(直流の負荷は接続できません) 最小適用負荷 5V 10mA 漏れ電流 5mA以下(AC250V 60Hz) |
|
| 補助出力 | 点数 | 最大1点または3点 (機種による) |
| 出力仕様 | リレー出力 1a AC250V 3A (抵抗負荷) 電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA | |
| イベント
入力 |
点数 | 最大2点または4点 (機種による:イベント入力B付きまたはBB付きタイプのみ) |
| 外部接点
入力仕様 |
有接点入力時:ON:1kΩ以下 OFF:100kΩ以上 | |
| 無接点入力時:ON:残留電圧1.5V以下 OFF:漏れ電流0.1mA以下 | ||
| 流出電流:約7mA (1接点あたり) | ||
| 伝送出力 | 点数 | 最大1点 (機種による:伝送出力F付きタイプ) |
| 出力仕様 | 電流出力:DC4~20mA 負荷:600Ω以下 分解能:4~20mA時 約10,000 | |
| 形ES1B用外部供給電源 | DC12V±10% 20mA 短絡保護回路付き | |
| 設定方式 | 前面キーによるデジタル設定 | |
| 指示方式 | 11セグメントデジタル表示および単発光表示(7セグメント表示も可能)
文字高さ 形E5AN:PV:15.8mm、 SV:9.5mm、 MV:6.8mm 形E5EN:PV:11.8mm、 SV:8.1mm、 MV:5.8mm 3段表示。 内容:PV/SV/MV、 PV/SV/マルチSPまたは残りソーク時間 桁数:PV、 SV、 MVとも4桁 |
|
| マルチSP機能 | 最大4個の目標値(SP0~SP3)を記憶し、イベント入力、キー操作、
またはシリアル通信によって選択可能 |
|
| バンク切替機能 | なし | |
| その他の機能 | マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、
ヒータ断線検出機能(SSR故障、ヒータ過電流検出機能含む)、40%AT、100%AT、 操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、温度入力補正、 ラン/ストップ、プロテクト、制御出力ON/OFF回数カウント機能、開平演算機能、 操作量変化率リミット、簡易演算、PV/SVのステータス表示機能、簡易プログラム機能、 冷却係数自動調整機能等 |
|
| 使用周囲温度 | −10~+55 ℃ (ただし、 結露または氷結しないこと ) /3年保証時:−10~+50℃ | |
| 使用周囲湿度 | 相対湿度25~85% | |
| 保存温度 | −25~+65 ℃ (ただし、 結露または氷結しないこと) | |
性能
| 指示精度 | 熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下 *1
白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下 アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下 CT入力:±5%FS±1ディジット以下 |
|
|---|---|---|
| 伝送出力精度 | ±0.3%FS以下 | |
| 温度の影響 *2 | 熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ):(±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下
その他の熱電対入力:(±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下 *3 白金測温抵抗体入力:(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下 アナログ入力:(±1%FS)±1ディジット以下 |
|
| 電圧の影響 *2 | ||
| 電磁妨害の影響
(EN61326-1による) |
||
| 入力サンプリング周期 | 250ms | |
| 調節感度 | 熱電対/測温抵抗体マルチ入力タイプ:0.1~999.9EU(0.1EU単位) *4
アナログ入力タイプ:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位) |
|
| 比例帯(P) | 熱電対/測温抵抗体マルチ入力タイプ:0.1~999.9EU(0.1EU単位) *4
アナログ入力タイプ:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位) |
|
| 積分時間(I) | 0~3999s(1s単位) | |
| 微分時間(D) | 0~3999s(1s単位) *5 | |
| 制御周期 | 0.5、1~99s(1s単位) | |
| マニュアルリセット値 | 0.0~100.0%(0.1%単位) | |
| 警報設定範囲 | -1999~9999(小数点位置は入力種別による) | |
| 信号源抵抗の影響 | 熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下) | |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | AC2,300V 50または60Hz 1min(異極充電部端子) | |
| 振動 | 誤動作 | 10~55Hz 20m/s2 3軸方向 10min |
| 耐久 | 10~55Hz 片振幅0.75mm 3軸方向 2h | |
| 衝撃 | 誤動作 | 100m/s2 3軸方向 各3回 |
| 耐久 | 300m/s2 3軸方向 各3回 | |
| 質量 | 形E5AN | 本体:約310g 取りつけ具:約100g |
| 形E5EN | 本体:約260g 取りつけ具:約100g | |
| 保護構造 | 前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00 | |
| メモリ保護 | 不揮発性メモリ(書込回数:100万回) | |
| 設定ツール | CX-Thermo Ver.4.0以上 | |
| 設定ツール用ポート | 形E5AN/形E5ENの底面:USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ1を使用して、パソコン側USB
ポートと形E5AN/形E5ENの底面ポート間を接続。 *6 |
|
| 規格 | 認証規格 | UL61010-1、CSA C22.2 No.1010-1 |
| 適合規格 | EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2、過電圧カテゴリⅡ、ロイド規格 *7 | |
| EMC指令 | EMI EN61326-1 *8
放射妨害電界強度 EN55011 Group1 classA 雑音端子電圧 EN55011 Group1 classA EMS EN61326-1 *8 静電気放電イミュニティ EN61000-4-2 電磁界強度イミュニティ EN61000-4-3 バーストノイズイミュニティ EN61000-4-4 伝導性妨害イミュニティ EN61000-4-6 サージイミュニティ EN61000-4-5 電源周波数磁界イミュニティ EN61000-4-8 電圧ディップ/電断イミュニティ EN61000-4-11 |
|
*1. K(-200~1300℃レンジ)、T、Nの-100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジット以下。Bの400℃以下は規定なし。
Bの400~800℃は±3℃以下。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジット以下。Wは(±0.3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。
PLⅡは(±0.3%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジット以下。
*2. 条件:周囲温度:-10℃~23℃~55℃ 電圧範囲:定格電圧の-15~+10%
*3. Kセンサの-100℃以下は±10℃以内。
*4. EUとは工業量単位(Engineering Unit)で、スケーリング後の単位とみなします。温度センサの場合は℃あるいは°Fとなります。
*5. RT(ロバストチューニング)がONのときは0.0~999.9(0.1s単位)。
*6. 外部シリアル通信(RS-232CまたはRS-485)と設定ツール用ケーブル通信を同時使用可能。
*7. ロイド規格への適合については、カタログの「船舶規格の適合について」を参照ください
*8. 工業用電磁環境(EN/ IEC61326-1 第2表)
USB-シリアル変換ケーブル仕様
| 対応OS | Windows XP/Vista/7/8 |
|---|---|
| 対応ソフトウェア | CX-Thermo Ver.4以上 |
| 対応機種 | 形E5AN/形E5EN/形E5CN/形E5CN-U/
形E5AN-H/形E5EN-H/形E5CN-H/形E5GN |
| USB I/F規格 | USB Specification 1.1準拠 |
| DTE速度 | 38400bps |
| コネクタ仕様 | パソコン側:USB (タイプA プラグ)、温度調節器側:設定ツール用ポート(本体底面) |
| 電源 | バスパワ ー (USBホストコントローラから供給) |
| 電源電圧 | DC5V |
| 消費電流 | 70mA |
| 使用周囲温度 | 0~+55 ℃ (ただし、 結露または氷結しないこと) |
| 使用周囲湿度 | 相対湿度10~80% |
| 保存温度 | −20~+60 ℃ (ただし、 結露または氷結しないこと) |
| 保存湿度 | 相対湿度10~80% |
| 高度 | 2,000m以下 |
| 質量 | 約100g |
注. パソコンへドライバのインストールが必要です。インストール方法については、ケーブル付属の取扱説明書をご覧ください。
通信性能
| 伝送路接続 | RS-485 :マルチポイント、 RS-232C :ポイントツーポイント |
|---|---|
| 通信方式 | RS-48 5 (2線式半二重)、 RS-232C |
| 同期方式 | 調歩同期 |
| プロトコル | CompoWay/F、 Sysway、 Modbus |
| 通信速度 | 1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600bps |
| 伝送コード | ASCII |
| データビット長 * | 7、8ビット |
| ストップビット長 * | 1、2ビット |
| 誤り検出 | 垂直パリティ(なし、 偶数、 奇数) FCS(フレームチェックシーケンス)Sysway時 BCC(ブロックチェックキャラクタ)CompoWay/F時 CRC-16 Modbus時 |
| フロー制御 | なし |
| インターフェース | RS-485、 RS-232C |
| リトライ機能 | なし |
| 通信バッファ | 217バイト |
| 通信レスポンス送信待ち時間 | 0~99ms、初期値:20ms |
*通信速度、データビット長、ストップビット長、垂直パリティの設定は、「通信設定レベル」でそれぞれ独立に設定できます。
電流検出器(CT)(別売)定格
| 耐電圧 | AC1,000V (1min) |
|---|---|
| 耐振動 | 50Hz、 98m/s2 |
| 質量 | 約11.5g (形E54-CT1)、 約50g (形E54-CT3) |
| 付属品(形E54-CT3のみ) | 接触子(2個)、プラグ(2個) |
ヒータ断線・SSR故障・ヒータ過電流警報
| CT入力(ヒータ電流検出用) | 単相ヒータ用検出機能タイプ:1点 単相または三相ヒータ用検出機能タイプ:2点 |
|---|---|
| 最大ヒータ電流 | AC50A |
| 入力電流値指示精度 | ±5%FS±1ディジット以下 |
| ヒータ断線警報設定範囲 *1 | 0.1~49.9 A (0.1A単位) 検出最小ON時間:100ms |
| SSR故障警報設定範囲 *2 | 0.1~49.9 A (0.1A単位) 検出最小OFF時間:100ms |
| ヒータ過電流警報設定範囲 *3 | 0.1~49.9 A (0.1A単位) 検出最小ON時間:100ms |
*1. ヒータ断線警報は、制御出力がONのときのヒータ電流を測定し、設定値(ヒータ断線検出電流値)より小さいとき、警報1機能を割り当てた出力がONとなります。
*2. SSR 故障警報は、制御出力がOFF のときのヒータ電流を測定し、設定値(SSR故障検出電流値)より大きいとき、警報1機能を割り当てた出力がONとなります。
*3. ヒータ過電流警報は、制御出力がONのときのヒータ電流を測定し、設定値(ヒータ過電流検出電流値)より大きいとき、警報1機能を割り当てた出力がONとなります。