*1. インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと表示されているものもありますが、パワーサプライの内部温度上昇により発煙・焼損の恐れがありますので、インバータの出力をパワーサプライの電源として使用しないでください。
*2. 定格入力電圧(AC200V)、100%負荷にて規定しています。
*3. 詳細は、カタログの「特性データ」を参照ください。
*4. 復帰は入力電源をOFFし、1分以上放置後、入力電源を再投入してくだい。
*5. 配線方法などによりノイズ値は変化します。
    配線はシールド線を用い、入力線に1個、負荷線に3個、ノイズ対策用のランプフィルタ(TDK製 ZCAT3035-1330)を挿入してください。