高速サンプリング50ms/4チャンネルを実現(当社従来品比5倍)。セラミックヒータ制御、流量制御、圧力制御などに最適です。流量制御用には開平演算機能も内蔵しています。
サーマックR デジタル調節計
※ Web特別価格提供品
※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。
この商品について
関連情報
情報更新 : 2008/08/04
高速サンプリング50ms/4チャンネルを実現(当社従来品比5倍)。セラミックヒータ制御、流量制御、圧力制御などに最適です。流量制御用には開平演算機能も内蔵しています。
アナログ入力は高精度±0.1%(当社従来品比3倍)。Pt0.01℃の高分解能。さらに、伝送および制御出力の高分解能1/43000(4~20mA時)も実現(当社従来品比20倍)。環境試験装置などで、装置内の温湿度などの測定/変動検知/ロギングを、高分解能で実現します。
イベント入力最大6点:
バンク切替(4/8個)、RUN/STOP、オート/マニュアル、SPモード、通信書込禁止/許可などを外部から制御可能。
伝送出力最大2点:
チャンネルごとの、現在値、目標値、操作量、ランプ目標値モニタなどを外部へ出力可能。
補助出力最大4点:
11モード警報、入力異常などを外部へ出力可能。
シリアル通信RS-485:
PLC(オムロン製)とプログラムレス(設定のみ)で簡単に現在値、目標値などのデータが共有可能。
DeviceNet:
PLCへプログラムレスで高速データ通信可能。 さらにDeviceNetコンフィグレータで一括管理。
アナログ入力1点、2点、4点タイプ※が可能。さらに、各種制御モードをソフト的に選択可能(標準制御、加熱冷却、カスケード、比率制御、リモートSP制御など)。これにより、1台で、多点制御(最大4点:形E5AR、最大2点:形E5ER)、カスケード制御、比率制御を可能にしました。
温度、湿度、圧力などを、1台で、多点制御(最大4点:形E5AR、最大2点:形E5ER)、カスケード制御、比率制御を可能にしました。 コストダウンおよびパネルの小型化に貢献します。
※アナログ入力4点は96×96サイズ(形E5ARのみ)。
設定用ソフトウェアCX-Thermoでパラメータの設定、編集、一括転送ができます。
(CompoWay/F対応通信機能付機種のみ)
情報更新 : 2008/08/04
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.