納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。
| 形式 | 構成 | |
|---|---|---|
| コンタクタ | サーマルリレー | |
| 形J7S-09-11□□ | 形J7L-09-11 | 形J7TL-A2 |
| 形J7S-12-11□□ | 形J7L-12-11 | |
| 形J7S-18-11□□ | 形J7L-18-11 | |
| 形J7S-22-11□□ | 形J7L-22-11 | |
| 形J7S-32-22□□ | 形J7L-32-22 | 形J7TL-B2 |
| 形J7S-40-22□□ | 形J7L-40-22 | |
| 形J7S-50-22□□ | 形J7L-50-22 | 形J7TL-C2 |
| 形J7S-65-22□□ | 形J7L-65-22 | |
| 形J7S-75-22□□ | 形J7L-75-22 | |
| 形J7S-85-22□□ | 形J7L-85-22 | |
形式基準
注1. 負荷容量条件は電源電圧200~240V(JIS、JEM AC3級)です。
注2. 「負荷容量」は負荷が電動機(モーター)の場合の参考値であり、「通電電流」は開閉を伴わない通電のみの場合(電源部の入り切り)やヒーターの開閉に使用する場合の参考値としてみてください。