形式 形S87A-11N 形S87A-12N
定格電圧 AC 100/110/120V AC 200/220/240V
許容電圧変動範囲 85~132V 170~264V
定格消費電力 1.5VA以下 2.0VA以下
定格周波数 50/60Hz
検出時間 * 10ms±1.5ms/20ms±1.5ms(切替式)
検出電圧 70~80V 140~160V
出力 出力 トランジスタによるオープンコレクタ出力 30V DC150mA max.
漏れ電流 0.1mA(DC30V印加時)
残留電圧 2V(150mA時)
使用周囲温度 −10~+60°C(ただし、結露および氷結しないこと)
使用周囲湿度 35~85%
絶縁抵抗 500Vメガにて100MΩ以上(入力と出力回路間)
耐電圧 AC 2,000V 1min(入力と出力回路間)
耐振動 10~55Hz 片振幅 0.375mm 2h 3方向にて異常のないこと
耐衝撃 294m/s2、 6方向 各3回にて異常のないこと

*検出時間の測定条件は電源波形の90°位相にて電断が発生してから出力信号が反転するまでの時間です。