規格/EC指令

適合EC指令・規格

機械指令
低電圧指令
EN1088
EN60204-1
GS-ET-19

認証規格
標準タイプ

認証機関規格ファイルNo.
TÜV SÜDEN60947-5-1(直接開路動作認証)お問い合わせください
UL *1UL508、CSA C22.2 No.14E76675
CQC(CCC)GB14048.52003010305064264
KOSHA *2EN60947-5-1お問い合わせください

*1. ULでCSA C22.2 No.14規格の認証をとっています。
*2. 一部形式が認証を受けています。

金属リリースキータイプ

認証機関規格ファイルNo.
TÜV SÜDEN60947-5-1(直接開路動作認証)お問い合わせください
KOSHAEN60947-5-1お問い合わせください

安全規格認証定格

TüV(EN60947-5-1)、 CCC(GB14048.5)

使用カテゴリAC-15DC-13
定格作動電流(Ie)0.75A0.27A
定格作動電圧(Ue)240V250V

注. 短絡保護装置として、IEC60269適合の10Aヒューズ形gIまたは形gGをご使用ください。

UL(UL508/CSA C22.2 No.14)

C300

定格電圧通電電流電流(A)ボルトアンペア(VA)
投入しゃ断投入しゃ断
AC120V
AC240V
2.5A15
7.5
1.5
0.75
1,800180

Q300

定格電圧通電電流電流(A)ボルトアンペア(VA)
投入しゃ断投入しゃ断
DC125V
DC250V
2.5A0.55
0.27
0.55
0.27
6969

電磁コイル特性

種類DC24Vタイプ
定格動作電圧(100%ED)DC24V±10%
消費電流約200mA
絶縁クラスClass B(~130℃)

表示灯

種類LEDタイプ
定格電圧DC24V
消費電流約3mA
発光色(LED)橙/緑

性能

保護構造 *1IP67(EN60947-5-1)
耐久性 *2機械的100万回以上
電気的50万回以上(DC24V 4mA、抵抗負荷時)
15万回以上(AC125V 1A×2回路、DC24V 4mA×2回路、抵抗負荷時) *3
許容操作速度0.05~0.5m/s
許容操作ひん度最大30回/min
直接開路動作力 *4最小60N(EN60947-5-1)
直接開路動作までの動き *4最小10mm(EN60947-5-1)
ロック時引抜強度 *5最小1,000N
接触抵抗100mΩ以下
最小適用負荷 *6DC24V 4mA 抵抗負荷(N水準 参考値)
定格絶縁電圧(Ui)300V(EN60947-5-1)
定格周波数50/60Hz
感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)
汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)
インパルス耐電圧
(EN60947-5-1)
同極端子間2.5kV
異極端子間4kV
ソレノイドと
非充電金属部間
0.8kV
その他各端子と
非充電金属部間
4kV
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガにて)
接点ギャップ最小2×2mm
振動誤動作10~55Hz 片振幅0.75mm
衝撃耐久1,000m/s2以上
誤動作300m/s2以上
条件付き短絡電流100A(EN60947-5-1)
定格開放熱電流(Ith)2.5A(EN60947-5-1)
使用周囲温度−10~+55°C(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度95%RH以下
質量約400g(形D4GL-1AFA-A)

注1. 上記は初期における値です。
 2. スイッチの接点は一般負荷と微小負荷共用ですが、一度負荷を開閉した接点に、さらに容量の小さい負荷を接続して使用することはできません。
   接点表面が荒れて、接触信頼性が損なわれる恐れがあります。
*1. この保護構造は規格(EN60947-5-1)に基づくテスト法によるものであり、実使用環境、使用条件によるシール性は事前にご確認ください。
   スイッチ・ボックス本体については、埃や油水などの浸入から保護されていますが、ヘッド部の操作キー挿入口へは切粉や油水・薬品などが
   かからない箇所でご使用ください。早期摩耗、破損、故障などの原因となります。
*2. 耐久性の条件は、周囲温度5~35℃、周囲湿度40~70%RHの時のものです。その他の詳細条件はお問い合わせください。
*3. AC125V 1Aを2回路以上通電しないでください。
*4. 安全にご使用いただくために必ず確保をお願いします。
*5. GS-ET-19の評価方法による。
*6. この値は開閉頻度、環境条件、信頼性水準などにより変わることがあります。事前に実負荷にてご確認願います。