一般仕様
| 形式 | 形DRT2-ID16S(-1) | 形DRT2-MD16S(-1) |
|---|---|---|
| 通信電源電圧 | DC11~25V | |
| 通信電源消費電流 | 45mA以下(DC24V時)、80mA以下(DC11V時) | |
| ユニット電源電圧 | 不要(通信コネクタより供給) | |
| I/O電源電圧 | DC20.4~26.4V(DC24V -15~+10%) | |
| 消費電流 | 通信電源 : 230mA以下 | 通信電源 : 135mA以下 |
| 耐電圧 | AC500V(絶縁されている回路間) | |
| 耐ノイズ性 | IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) | |
| 耐振動 | 10~60Hz 複振幅0.7mm、 60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80min | |
| 耐衝撃 | 150m/s2 3軸6方向各3回 | |
| 取りつけ方法 | DIN35mmレール取りつけ、またはM4ねじ取りつけ | |
| ねじ締めトルク | M2(通信コネクタ固定用ねじ) : 0.26~0.3N・m
M4(ユニット取りつけ用) : 0.6~0.98N・m |
|
| 使用周囲温度 | -10~+55℃ | |
| 使用周囲湿度 | 25~85%RH(結露なきこと) | |
| 保存周囲温度 | -20~+65℃ | |
| 質量 | 90g以下 | 95g以下 |
出力部仕様
入力8点/出力8点タイプ
| 形式 | 形DRT2-MD16S | 形DRT2-MD16S-1 |
|---|---|---|
| 内部のI/Oコモン線処理 | NPN対応 | PNP対応 |
| 入出力点数 | 出力8点 | |
| 定格出力電流 | 0.3A/点、 2.4A/コモン | 0.3A/点、 1.6A/コモン |
| 残留電圧 | 1.2V以下(DC0.3A、各出力端子とG間) | 1.2V以下(DC0.3A、各出力端子とV間) |
| 漏れ電流 | 0.1mA以下 | |
| ON遅延時間 | 1.5ms以下 | |
| OFF遅延時間 | 1.5ms以下 | |
| コモン当たりの回路数 | 8点/コモン | |
| 負荷短絡検知電流 | 2.4A以上/コモン | 1.6A以上/コモン |
入力部仕様
入力16点タイプ
| 形式 | 形DRT2-ID16S | 形DRT2-ID16S-1 |
|---|---|---|
| 内部のI/Oコモン線処理 | NPN対応 | PNP対応 |
| 入力点数 | 入力16点 | |
| ON電圧 | DC9V以上(各入力端子とV間) | DC9V以上(各入力端子とG間) |
| OFF電圧 | DC5V以下(各入力端子とV間) | DC5V以下(各入力端子とG間) |
| OFF電流 | 1mA以下 | |
| 入力電流 | 11mA以下/点(DC24V時) 3.0mA以上/点(DC11V時) | |
| ON遅延時間 | 1.5ms以下 | |
| OFF遅延時間 | 1.5ms以下 | |
| コモン当たりの回路数 | 16点/コモン | |
| センサ短絡検知電流 | センサ短絡検知は次の入力接点の組合せの合計電流を監視します。 IN0/IN1、IN2/IN3、IN4/IN5、IN6/IN7、IN8/IN9、IN10/IN11、IN12/IN13、IN14/IN15 | |
入力8点/出力8点タイプ
| 形式 | 形DRT2-MD16S | 形DRT2-MD16S-1 |
|---|---|---|
| 内部のI/Oコモン線処理 | NPN対応 | PNP対応 |
| 入出力点数 | 入力8点 | |
| ON電圧 | DC9V以上(各入力端子とV間) | DC9V以上(各入力端子とG間) |
| OFF電圧 | DC5V以下(各入力端子とV間) | DC5V以下(各入力端子とG間) |
| OFF電流 | 1mA以下 | |
| 入力電流 | 11mA以下/点(DC24V時)
3.0mA以上/点(DC11V時) |
|
| ON遅延時間 | 1.5ms以下 | |
| OFF遅延時間 | 1.5ms以下 | |
| コモン当たりの回路数 | 8点/コモン | |
| センサ短絡検知電流 | センサ短絡検知は次の入力接点の組合せの合計電流を監視します。
IN0/IN1、IN2/IN3、IN4/IN5、IN6/IN7 |
|