Page top

2012/03 受注終了

Z5FP

LCDシールプロファイルセンサ

Z5FP

LCDシールのインライン形状計測を実現。FPD製造工程の品質・歩留まり向上に大きく貢献します。

※ Web特別価格提供品

※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。

  • カタログ / マニュアル / CAD / ソフトウェア

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
Z5FP-SL1 センサ部 2D
Z300-KP コンソール 2D / 3D
Z5FP-MC10 コントローラ部 2D
F150-M05L 液晶モニタ 5.5インチ TFT液晶 2D / 3D
Z309-SC1R 3M センサ延長ケーブル 3m 2D / 3D
Z309-SC1R 8M センサ延長ケーブル 8m 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答