(詳しくは商品に付属の取扱説明書を参照ください)

形式 形F3SP-U2P
安全カテゴリ カテゴリ4まで対応
ライトカーテン接続数 最大2セット *1
電源電圧 DC24V±10%リップル(p-p)10%以下
消費電力 8W以下(ミューティングランプおよびセンサを除く) *2
応答時間 30ms以下
接続可能ライトカーテン *3 オムロン(株)製
形F3SN/形F3SH/形F3SS/形F3SJのPNP出力タイプ/形MS4800
出力 2XNO接点、250VAC、2.5A以下
入力 テスト入力:NC接点
リセット入力:NO接点
ミューティングセンサ入力:PNPトランジスタタイプまたはNO接点タイプ、最大4セット
表示灯 出力表示灯(赤/緑LED):出力オフ時赤色点灯、出力オン時緑色点灯
入力表示灯(緑LED×4):24V入力時緑色点灯
ステータス表示(7セグ1桁):形F3SPの状態を表示
テスト機能 セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による)
安全関連機能 オートリセット/マニュアルリセット(インターロック)
ミューティング機能、オーバーライド機能
適用可能ミューティングランプ 白熱ランプDC24V、3~7W *1、2
周囲温度 動作時:−10~+50°C(ただし氷結、結露しないこと)
保存時:−30~+70°C
周囲湿度 15~95%RH(ただし結露しないこと)
保護構造 IEC規格 IP20
耐振動(誤動作) 10~55Hz 複振幅0.7mm、X、Y、Z各方向 20掃引
耐衝撃(誤動作) 100m/s2 X、Y、Z各方向 1,000回
質量(梱包状態) 約870g
付属品 取扱説明書

*1. 消費電力の合計は、形F3SP-U2Pのヒューズ(自己復帰形)定格である、24Wを超えては使用できません。
   ・ライトカーテン
   ・ミューティングランプ:3~7W
   ・形F3SP単体(負荷電流を除く):8Wの合計を24W以下でご使用ください。
*2. ミューティングランプはミューティング機能を使わない場合でも必要です。
   推奨は下記のとおりです。

*3. ライトカーテンは、PNP 出力タイプを選択してください。NPN出力タイプは接続できません。