海外規格について

・記号については次のとおりです。
 U:UL、U1:U(L Class I Div 2 危険場所認定取得品)、C:CSA、UC:cULus、UC1:cULu(s Class I Div 2 危険場所認定取得品)、
 CU:cUL、N:NK、L:ロイド、CE:EC指令。
・使用条件についてはお問い合わせください。

ユニット
種類
商品名称 仕様 占有点数 消費電流(A) 形式 海外規格
I/O点数 伝送遅延時間 エラー時の
出力処理
外部接続 5V系 24V系
CJシリーズ
基本I/O
ユニット
B7Aインタ
フェース
ユニット
1339_lu_1
入力64点 標準
(TYP. 19.2ms)
高速
(TYP. 3ms)
切り替え
HOLD 脱着式
端子台
4CH 0.07 ― 形CJ1W-B7A14 UC1、CE
出力64点 ― 0.07 ― 形CJ1W-B7A04
入力32点
出力32点
HOLD
(入力のみ)
0.07 ― 形CJ1W-B7A22