本体

電源電圧 出力形式 分解能(パルス/回転) 接続方式 形式
DC12~24V コンプリメンタリ
出力
100、200 コード引き出し
タイプ(1m)*
形E6C3-CWZ5GH (分解能) 1M
例:形E6C3-CWZ5GH 100P/R 1M
300、360、500
600、720、800
1,000、1,024、1,200、
1,500、1,800、2,000、
2,048、2,500、3,600
DC5~12V 電圧出力 100、200 形E6C3-CWZ3EH (分解能) 1M
例:形E6C3-CWZ3EH 100P/R 1M
300、360、500
600、720、800
1,000、1,024、1,200、
1,500、1,800、2,000、
2,048、2,500、3,600
DC5~12V ラインドライバ
出力
100、200 形E6C3-CWZ3XH (分解能) 1M
例:形E6C3-CWZ3XH 100P/R 1M
300、360、500
600、720、800
1,000、1,024、1,200、
1,500、1,800、2,000
2,048、2,500、3,600

*コード長2mタイプも用意しております。形式の末尾にコード長をご指定ください。
(例:形E6C3-CWZ5GH 300P/R 2M)

アクセサリ(別売)

種類 形式 備考
カプリング 形E69-C08B -
形E69-C68B 異口径タイ プ (φ6-φ8)
フランジ 形E69-FCA03 -
形E69-FCA04 サーボマウント用取りつけ金具形E69-2を付属
サーボマウント用取りつけ金具 形E69-2 フランジ形E69-FCA04には付属

詳細についてはE69-□ カタログを参照ください。