センサ部

形式 形Z4LC-S2840 形Z4LC-S28
光源(発光波長) 可視半導体レーザ(波長670nm、クラス1)
測定幅 28mm
測定距離 40mm 0~300mm
最小検出物体 Φ 0.2mm Φ 0.5mm
リニアリティ *1 ±0.1%F.S. ±0.1%F.S. *2
温度特性 *1 0.01%F.S./°C以下
周囲温度範囲 動作時:0~+40°C、保存時:−15~+50°C(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時、保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
使用周囲照度 受光面照度 白熱ランプ:1,000lx以下 太陽光: 3,000lx以下
振動(耐久) 10~150Hz 片振幅0.75mmまたは加速度100m/s2の小さい方
保護構造 IEC60529規格 IP40
接続方式 コネクタ付コード引き出しタイプ(投・受光部:標準コード長2m)
材質 ケース アルミダイカスト
質量(梱包状態) 約580g
(本体:約520g(コード2m含む))
約550g
(本体投光部:約250g、
本体受光部:約250g(コード2m含む))
付属品 クラス1 警告説明ラベル(JIS C6802-1991)、CLASS1 警告説明ラベル(EN 68025:1991)
FDA CLASSⅡ 警告ラベル、FDA 証明ラベル、FDA レーザ放出開口ラベル

*1. 投受光間距離を40mmに設定し、測定対象物を受光部より20mmの位置で片側しゃ光モード1測定時の代表例です。
*2. リニアリティ:投受光間距離を40mmに設定し、測定対象物が受光部より20mmの位置で片側しゃ光モード1測定時における測定値出力の理想直線に対する誤差。

コントローラ部

形式 形Z4LC-C28
表示 7セグメントLED4桁
最小読取り値 10μm
繰り返し精度 * 1、* 2 20μm(平均回数16回時)
測定値
出力
アナログ 出力形式 4~20mA、負荷インビーダンス300Ω以下
応答時間 3.3ms(平均回数1回時)
デジタル 出力形式 12ビットバイナリ出力 NPNオープンコレクタ出力 DC30V 20mA以下
残留電圧2V以下
1digit *3 10μm
応答時間 3.3ms(平均回数1回時)
出力
信号
判定出力
(HI、PASS、LOW)
NPNオープンコレクタ出力 DC30V 20mA以下
残留電圧2V以下
入力信号 イネーブル入力
LDオフ入力
バンク切替入力
強制ゼロ入力
外部リセット入力
フォトカプラ入力
入力電圧:DC12~24V±10%
ON電圧:DC10.2V以上
OFF電圧:DC3.0V以下
入力電流:10mA(Typ.)
通信 RS-232C
温度特性 0.005%F.S./°C
電源電圧 DC20.4~26.4V リップル(p-p)10%以下
消費電流 0.4A以下
主な機能 測定値表示機能、測定モード切替機能、判定値設定切替機能、
測定値平均回数切替機能、強制ゼロ機能、バンク切替機能、
リニア出力範囲設定機能、イネーブルモード測定機能
周囲温度範囲 動作時:0~+50°C、保存時:−15~+60°C(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時、保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
振動(耐久) 10~150Hz 片振幅0.15mmまたは加速度20m/s2の小さい方
保護構造 IEC60529規格 IP20
接続方式 入出力側:28ピンコネクタ、Dサブ9ピンコネクタ 電源側:端子台方式
材質 ABS/PC
質量(梱包状態) 約580g(本体:約290g)
付属品 取扱説明書、コネクタ(DX40-28P(55))、コネクタカバー(DX-28-CV)、
抵抗器250Ω1/2W

*1. 投受光間距離を40mmに設定し、測定対象物を受光部より20mmの位置で片側しゃ光モード1測定時の代表例です。
*2. 繰り返し精度:測定対象物が静止時の表示値およびデジタル出力のバラツキ。強い電磁界内周囲の環境では、性能を満足できない場合があります。
*3. 1digit:デジタル出力の1LSBに相当する測定換算値。