形式 形E4DA-LS7(センサ部) 形E4DA-WL1C(アンプユニット部)
測定距離 30~70mm
標準検出物体 40×40mm平板
最小検出物体 Φ 1mm(測定距離50mm、背景体無し)
分解能 * 0.2mm
直線性 ±1%F.S.以下
応答時間 2ms
出力 リニア出力 4~20mA(許容負荷抵抗:0~300Ω)
判別出力 フォトカプラ出力3点 (HIGH、PASS、LOW) 80mA以下 DC30V以下 残留電圧1V以下
アラーム出力 フォトカプラ出力 80mA以下 DC30V以下 残留電圧1V以下
判別出力、
アラーム出力の応差
定格測定距離(70mm)の1~3%
同期
入力
ON 0~1V、1mA以上
OFF 端子間開放または4~24V、15mA以下
応答時間 1ms以下
許容傾き角 ±3°以下
機能 − ホールド機能、タイマ機能
温度の影響 −10~+55°Cの範囲で+23°Cの時の出力値に対し±4%F.S.
電圧の影響 定格電源電圧±10%の範囲で±2%F.S.以下
周囲温度範囲 使用時:−10~+55°C、保存時:−25~+65 °C (ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲 使用時、保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
電源電圧 DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
消費電流 200mA以下
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mmまたは
55~500Hz 100m/s2 X、Y、Z各方向 33min
10~55Hz 複振幅1mmまたは
55~150Hz 70m/s2 X、Y、Z各方向 32min
衝撃(耐久) 耐久:500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 耐久:300m/s2 X、Y、Z各方向 3回
絶縁抵抗 20MΩ以上 (DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
保護構造 IEC規格 IP66 IEC規格 IP30
接続方式 コネクタ中継タイプ(標準コード長2m) 端子台タイプ
質量(梱包状態) 約130g 約230g
付属品 取りつけ金具 取扱説明書

*電源投入後、1h経過後の値です。ただし、外乱などにより出力が微動する場合があります。