測定範囲 ±4mm
測定中心距離 25±1mm
光源(発光波長) 赤色発光ダイオード(700nm)
投光スポット径 Φ 2mm(測定中心距離にて)
分解能 *1 10μm
リニアリティ *2 ±3%F.S.
応答時間 *3 動作・復帰:各5ms
温度特性 ±0.3%F.S./°C
ウォーミングアップ時間 3min(安定値から±1%以内)
表示灯 STABILITY
(光量表示)
安定動作領域時 :緑
動作領域時 :消灯
光量不足時(DARK):赤
RANGE
(レンジ表示)
測定範囲内時 :緑
測定範囲外時 :赤
出力 アナログ変位出力 4~20mA/±4mm 許容負荷抵抗:0~300Ω
DARK出力 NPNオープンコレクタ出力 DC30V 負荷電流50mA以下(残留電圧1V以下)
使用周囲照度 受光面照度白色光:3,000lx
振動(耐久) 10~55Hz(複振幅1.5mm)、3方向 各15min×2掃引
衝撃(耐久) 500m/s2 3方向 各3回 (上下、左右、前後)
電源電圧 DC12~24V ±10% リップル(p-p)10%以内
消費電流 80mA以下
周囲温度範囲 動作時:−10~+55°C、保存時:−20~+65 °C (ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時、保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
保護構造 IEC規格 IP66
材質 ケース:ABS
接続方式 コード引き出しタイプ (標準コード長 5m)
質量(梱包状態) 約220g 〔本体:約150g (5mコード付)、約50g (コードを除く)〕
付属品 取りつけ金具、取りつけねじM4長さ12 、抵抗器250Ω1/2W、取扱説明書

*1. 分解能
   アナログ変位出力のpeak to peak の変位換算値(測定条件:対象物は白色アルミナセラミック、測定中心距離)

*2. 白色アルミナセラミック時。対象物によって精度が変わることがあります。
*3. 応答時間
   変位量が、ステップ状に変化したときのアナログ変位出力の立上がり、立下がり時間(10~90%)