形式 形Z4D-F04A 形Z4D-F04D
光源(発光波長) 赤色発光ダイオード(700nm)
検出範囲 *1 4±1.25mm
投光スポット径 *2 1.5×1.5mm以下(測定中心距離にて)
接続インピーダンス *3 200kΩ以上
分解能 *4 5μm以下
応差 *1 40μm
リニアリティ *5 ±1%F.S.
応答速度 *6 5ms以下 1.5ms以下
温度特性 *7 0.15%F.S./°C
表示灯 〈PWRランプ〉
電源表示灯
電源印加時:点灯(緑) 〈STBランプ〉
安定表示灯
光量適正時:点灯(緑)
光量不足時:消灯
〈ALMランプ〉
警告表示灯
光量適正時:消灯
光量不足時:点灯(赤)
〈OPEランプ〉 出力ON時:点灯(橙)
出力OFF時:消灯
出力 アナログ出力 1~5V(1.6V/mm±10%)
ON/OFF出力 NPNオープンコレクタ、DC12~24V 50mA以下
電源電圧 DC12V~24V±10% リップル電圧10mV(p-p)以下
消費電流 35mA以下
使用周囲照度 受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下、 太陽光:10,000lx以下
周囲温度範囲 動作時:−10~+55 °C 保存時:−15~+60 °C(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1,000V 1min リード線一括とケース部
振動(耐久) 10~500Hz 片振幅 1mm以下
X、Y、Z方向 各11min 3掃引
衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回(計18回)
取りつけ強度 0.6N・m以下
保護構造 IEC規格 IP50
接続方式 コネクタタイプ
質量(梱包状態) 約10g
材質 ケース ABS
検出部 ポリカーボネート
付属品 取りつけ金具(ねじ付)
コードつきコネクタ(1mつき)
取扱説明書
取りつけ金具(ねじ付)
コードつきコネクタ(1mつき)
ドライバ、取扱説明書

*1. 対象物はN8.5マンセル紙。
*2. ピーク強度の1/e2の幅で定義。
   主ビームのまわりにサブビームが見えることがあります。
*3. 接続する機器などの入力インピーダンスを示します。
*4. 分解能(形Z4D-F04A)
   アナログ変位出力のpeak to peakの変位換算値:対象物はN8.5マンセル紙(つや無し)、測定中心距離、電源リップルノイズ 10mV(p-p)以下。

*5. N8.5マンセル紙(つや無し)。検出時における変位出力電圧の直線からの誤差の peak to peak。対象物によって精度が変わることがあります。
*6. 応答速度
   〈形Z4D-F04A〉
   変位量が、ステップ状に変化(10~90%)したときのアナログ変位出力の立ち上がり時間(tr)、立ち下がり時間。

   〈形Z4D-F04D〉
   ON/OFFの切り替わり時間。
*7. 測定中心距離にて。