通信仕様

通信方式 CompoBus/S専用プロトコル方式
符号方式 マンチェスタ符号方式
接続形態 マルチドロップ方式、T分岐方式 *1
通信速度 高速通信モード:750kビット/s *2
長距離通信モード:93.75kビット/s
通信サイクルタイム 高速通信モード 0.5ms(スレーブ接続台数:入力8台、出力8台)
0.8ms(スレーブ接続台数:入力16台、出力16台)
長距離通信モード 4.0ms(スレーブ接続台数:入力8台、出力8台)
6.0ms(スレーブ接続台数:入力16台、出力16台)
通信媒体 2芯ケーブル(VCTF 0.75×2)、4芯ケーブル(VCTF 0.75×4)、専用フラットケーブル
通信距離 2芯VCTFケーブル使用時
通信モード 幹線長 支線長 総支線長
高速通信モード 100m以下 3m以下 50m以下
長距離通信モード 500m以下 6m以下 120m以下
専用フラットケーブル、4芯VCTFケーブル使用時
通信モード 幹線長 支線長 総支線長
高速通信モード *3 30m以下 3m以下 30m以下
長距離通信モード *4 フリー分岐配線(ケーブル総配線長200m以下)
最大ノード接続数 32台
誤り制御 マンチェスタ符号チェック、フレーム長チェック、パリティチェック

*1. 終端抵抗外付けが必要となります。
*2. ディップスイッチでの変更となります。(初期設定は750kビット/s)
*3. スレーブ接続台数が16台以下の場合には、幹線長さ100m以下、総支線長さ50m以下にすることができます。
*4. 分岐形態および、幹線長、支線長、総支線長の制限はありません。
   終端抵抗はマスタから最遠端へ接続ください。

一般仕様

CS1、SYSMAC α、C200HX/HG/HEに準ずる。

マスタ仕様

内部消費電流 DC5V 150mA以下
I/O点数 256点:入力128点 出力128点、128点:入力64点 出力64点〔スイッチによる切り替え〕
占有チャネル数 256点時: 20CH(入力8CH、出力8CH ステータス情報4CH) *
128点時: 10CH(入力4CH、出力4CH ステータス情報2CH)
接続可能PLC機種 形CS1、 形C200HX/HG/HE
マスタユニット装着可能台数 128点時 256点時
形C200HE 10台 5台
形C200HG-CPU33/43 10台 5台
形C200HG-CPU53/63 16台 8台
形C200HX-CPU34/44 10台 5台
形C200HX-CPU54/64 16台 8台
形CS1 16台 8台
ノードアドレス単位 8点
最大スレーブ接続台数 32台
ステータス情報 通信異常フラグ、 加入フラグ *
質量 200g以下

* 高機能ユニットエリア(内部補助リレーエリア)を使用