検出方式 溝型
出力 NPN PNP
形式 形E3S-GS3E4 形E3S-GS3B4
検出距離 30mm
標準検出物体 φ6mm以上の不透明体
最小検出物体 φ3mm以上(透明シート上の黒マーク)
光源(発光波長) 赤外発光ダイオード(940nm)
電源電圧 DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
消費電流 40mA以下
制御出力 負荷電源電圧DC24V以下、負荷電流80mA以下
(残留電圧2V以下)、
入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式
負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下
(残留電圧2V以下)、
入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式
保護回路 電源逆接続保護、出力短絡保護
応答時間 動作・復帰:各1ms以下
感度調整 単回転ボリウム
使用周囲照度 受光面照度 白熱ランプ:3,000lx、太陽光:10,000lx
周囲温度 動作時:-25~+55℃、保存時:-40~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造 IEC60529規格 IP67
接続方式 コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
質量(梱包状態) 約330g
材質 ケース 亜鉛ダイカスト
レンズ部 ポリカーボネート
表示灯窓 ポリカーボネート
付属品 調整用ドライバ、感度調整つまみ、取扱説明書