光軸数 1光軸 2光軸
形式 NPN出力 形E3Z-G61/形E3Z-G61-M3J 形E3Z-G62/形E3Z-G62-M3J
PNP出力 形E3Z-G81/形E3Z-G81-M3J 形E3Z-G82/形E3Z-G82-M3J
検出距離(溝幅) 25mm
標準検出物体 φ1.5mm以上の不透明体
光源(発光波長) 赤外発光ダイオード(940nm)
電源電圧 DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
消費電流 25mA以下 40mA以下
制御出力 負荷電源電圧DC26.4V以下、 負荷電流100mA以下 (残留電圧1V以下)
オープンコレクタ出力 形 (NPN/PNP出力 形式によって異なります)
入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式
保護回路 電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能
応答時間 動作・復帰: 各1ms以下
使用周囲照度 受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下、 太陽光:10,000lx以下
周囲温度範囲 動作時:-25~+55℃、保存時:-40~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて)リード線一括とケース間
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min リード線一括とケース間
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造 IEC規格 IP64
接続方式 コード引き出しタイプ(標準コード長2m、500mm)/コネクタ中継タイプ(標準コード長300mm)
表示灯 動作表示灯(橙色)
質量
(梱包
状態)
コード引き出し
タイプ2m
約65g
コネクタ中継
タイプ
約30g
材質 ケース ABS
MTTFd 817年
付属品 取扱説明書