Page top

E3Z-G 形式一覧

アンプ内蔵形光電センサ(溝型タイプ)

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/04/06

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 23 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
取りつけ金具, 形E3Z-G用 標準在庫機種 ¥ 1,100 ¥ 1,210 カートに追加
溝型光電センサ, 溝型, 検出距離: 25mm, NPNオープンコレクタ, 1光軸, コード引き出しタイプ, 0.5m 標準在庫機種 ¥ 13,800 ¥ 15,180 カートに追加
溝型光電センサ, 溝型, 検出距離: 25mm, NPNオープンコレクタ, 1光軸, コード引き出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 13,900 ¥ 15,290 カートに追加
溝型光電センサ, 溝型, 検出距離: 25mm, NPNオープンコレクタ, 1光軸, コード引き出しタイプ, 5m 標準在庫機種 ¥ 14,200 ¥ 15,620 カートに追加
溝型光電センサ, 溝型, 検出距離: 25mm, NPNオープンコレクタ, 1光軸, M8コネクタ中継 タイプ 標準在庫機種 ¥ 15,200 ¥ 16,720 カートに追加
溝型光電センサ, 溝型, 検出距離: 25mm, NPNオープンコレクタ, 2光軸, コード引き出しタイプ, 0.5m 標準在庫機種 ¥ 16,700 ¥ 18,370 カートに追加
溝型光電センサ, 溝型, 検出距離: 25mm, NPNオープンコレクタ, 2光軸, コード引き出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 16,800 ¥ 18,480 カートに追加
溝型光電センサ, 溝型, 検出距離: 25mm, NPNオープンコレクタ, 2光軸, M8コネクタ中継 タイプ 標準在庫機種 ¥ 18,100 ¥ 19,910 カートに追加
溝型光電センサ, 溝型, 検出距離: 25mm, PNPオープンコレクタ, 1光軸, コード引き出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 13,900 ¥ 15,290 カートに追加
溝型光電センサ, 溝型, 検出距離: 25mm, PNPオープンコレクタ, 1光軸, M8コネクタ中継 タイプ 標準在庫機種 ¥ 15,200 ¥ 16,720 カートに追加
溝型光電センサ, 溝型, 検出距離: 25mm, PNPオープンコレクタ, 2光軸, コード引き出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 16,800 ¥ 18,480 カートに追加
溝型光電センサ, 溝型, 検出距離: 25mm, PNPオープンコレクタ, 2光軸, M12標準コネクタ中継タイプ, 0.3m 標準在庫機種 ¥ 18,000 ¥ 19,800 カートに追加
溝型光電センサ, 溝型, 検出距離: 25mm, PNPオープンコレクタ, 2光軸, M8コネクタ中継 タイプ 標準在庫機種 ¥ 18,100 ¥ 19,910 カートに追加
丸型防水コネクタ, ケーブル付きコネクタ ソケット 片側コネクタ, M8ねじ固定タイプ, ストレート, 4極, 標準ケーブル, 2m 標準在庫機種 ¥ 1,240 ¥ 1,360 カートに追加
丸型防水コネクタ, ケーブル付きコネクタ ソケット 片側コネクタ, M8ねじ固定タイプ, ストレート, 4極, ロボットケーブル, 2m 標準在庫機種 ¥ 1,710 ¥ 1,880 カートに追加
丸型防水コネクタ, ケーブル付きコネクタ ソケット 片側コネクタ, M8ねじ固定タイプ, ストレート, 4極, 標準ケーブル, 5m 標準在庫機種 ¥ 1,770 ¥ 1,940 カートに追加
丸型防水コネクタ, ケーブル付きコネクタ ソケット 片側コネクタ, M8ねじ固定タイプ, ストレート, 4極, ロボットケーブル, 5m 標準在庫機種 ¥ 2,500 ¥ 2,750 カートに追加
丸型防水コネクタ, ケーブル付きコネクタ ソケット 片側コネクタ, M8ねじ固定タイプ, L形, 4極, 標準ケーブル, 2m 標準在庫機種 ¥ 1,240 ¥ 1,360 カートに追加
丸型防水コネクタ, ケーブル付きコネクタ ソケット 片側コネクタ, M8ねじ固定タイプ, L形, 4極, ロボットケーブル, 2m 標準在庫機種 ¥ 1,710 ¥ 1,880 カートに追加
丸型防水コネクタ, ケーブル付きコネクタ ソケット 片側コネクタ, M8ねじ固定タイプ, L形, 4極, 標準ケーブル, 5m 標準在庫機種 ¥ 1,770 ¥ 1,940 カートに追加

全商品 23 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。