検出方式限定反射形
形式形E3S-LS3C1D形E3S-LS3RC4
検出範囲30±5mm(白画用紙10×10mm)
光源(発光波長)赤外発光ダイオード(890nm)赤色発光ダイオード(660nm)
電源電圧DC5~24V±10%
リップル(p-p)10%以下
DC12~24V±10%
リップル(p-p)10%以下
消費電流40mA以下
制御出力負荷電源電圧DC24V以下
負荷電流30mA以下
(残留電圧1V以下)
NPNオープンコレクタ出力形
負荷電源電圧DC24V以下
負荷電流50mA以下
(残留電圧1V以下)
NPNオープンコレクタ出力形
応答時間動作:3ms以下
復帰:100ms以下
動作・復帰:各1ms以下
感度調整−単回転ボリウム
タイマ機能OFFディレイ0.1~1s(可変)−
使用周囲照度受光面照度
白熱ランプ:1,000lx以下
太陽光:3,000lx以下
受光面照度
白熱ランプ:3,000lx以下
太陽光:10,000lx以下
周囲温度範囲動作時:−10~+55°C、保存時:−25~+70°C(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC1,000V 50/60Hz 1min
振動(耐久)10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z 各方向 2h
衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z 各方向 10回500m/s2 X、Y、Z 各方向 3回
保護構造IEC規格IP40
接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
質量(梱包状態)約60g
材質ケース耐熱ABS
レンズ部ポリカーボネイト
付属品取扱説明書取扱説明書、ねじ(M3×6)