センサ部

検出方式 反射形
形式 形E3C-L11M
検出距離 20±10mm
標準検出物体 透明ガラス(t=0.7mm)の切放し端面
応差の距離 *1 0.5mm以下(検出距離20mmにて)
光源(発光波長) 赤外発光ダイオード(860nm)
検出物体の間隔 10mm以下(検出距離20mmにて)
検出物体の傾き *2 ±10°以下(検出距離20mmにて)
使用周囲照度 受光面照度白熱ランプ:1,500lx以下
周囲温度 動作時:0~+40°C、保存時:−40~+70°C(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min
振動(耐久) 10~150Hz 複振幅0.75mmまたは100m/s2 X、Y、Z 各方向 2h
衝撃(耐久) 300m/s2 X、Y、Z 各方向 3回
保護構造 IEC規格IP50
接続方式 コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
質量(梱包状態) 約50g
材質 ケース ABS
レンズ部 PVC
付属品 +ねじM4×18、ばね座金、平座金、取扱説明書

*1. センサに対し垂直方向に移動する際の応差

アンプ部

詳細については形E3Cをご参照ください。