形式 形E3C-T1
検出距離 500mm
最小検出物体 Φ 0.5mm以上の不透明体
指向角 1°以下
光源(発光波長) 赤色発光ダイオード(点光源LED)(670nm)
電源電圧 DC12~24V±10% リップル(p-p)1V以下
消費電流 50mA以下(ターボスイッチON時70mA以下)
制御出力 負荷電源電圧DC24V以下 負荷電流100mA以下(残留電圧1V以下)
NPNオープンコレクタ出力形
応答時間 動作・復帰:各0.1ms以下
使用周囲照度 受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下
周囲温度範囲 動作時:−10~+40°C、保存時:−25~70°C(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Z、Y各方向 2h
衝撃(耐久) センサ部:500m/s2 X、Y、Z各方向 3回、
アンプ部:300m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造 センサ部:IEC規格 IP64、アンプ部:IEC規格 IP20
接続方式 センサ部:コード引き出しタイプ(標準コード長1m)、
アンプ部:端子台入力、コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
質量(梱包状態) 約130g
材質 ケース ABS
カバー ポリカーボネート
レンズ部 アクリル
付属品 取りつけ金具、調整用ドライバ、コーションラベル、取扱説明書