| 検出方式 | 透過形 | |
|---|---|---|
| 形式 | 形E3S-5E4S-45 | |
| 検出距離 | 紙パック透過時:200mm(一般の透過形として使用時:10m) | |
| 標準検出物体 | 紙パック内の液体、固体、Φ 11mm以上の不透明体 | |
| 指向角 | 投・受光器:各10~30° | |
| 光源(発光波長) | 赤外発光ダイオード(890nm) | |
| 電源電圧 | DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 | |
| 消費電流 | 45mA以下(投光器25mA以下、受光器20mA以下) | |
| 制御出力 | 負荷電源電圧DC24V以下、負荷電流80mA以下(残留電圧1V以下) NPN電圧出力形 入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式 | |
| 自己診断出力 | 負荷電源電圧DC24V以下、負荷電流50mA以下(残留電圧1V以下) 電圧出力形 | |
| 外部診断入力 | 投光OFF:0Vに短絡または1.5V以下(流出電流1mA以下)、投光ON:開放(漏れ電流0.1mA以下) | |
| 保護回路 | 電源逆接続保護、出力短絡保護 | |
| 応答時間 | 動作・復帰:各10ms以下 | |
| 感度調整 | 単回転ボリウム | |
| 使用周囲照度 | 受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下 | |
| 周囲温度範囲 | 動作時:−10~+55°C、保存時:0~+65°C(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 周囲湿度範囲 | 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと) | |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h | |
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z 各方向 3回 | |
| 保護構造 | IEC規格 IP67 | |
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長2m) | |
| 質量(梱包状態) | 約300g | |
| 材質 | ケース | 亜鉛ダイカスト |
| レンズ部 | ポリカーボネート | |
| 取りつけ金具 | 鉄 | |
| 付属品 | 取りつけ金具(ねじ付)、調整用ドライバ、感度調整用つまみ、取扱説明書 | |