検出方式溝型拡散反射形
形式形E3S-GS1□4形E3S-VS1□4(2)形E3S-VS3E42G形E3S-VS5□42R
検出距離10mm12±2mm
(白画用紙30×30mm)
35±3mm
(白画用紙30×30mm)
30~50mm
(白画用紙30×30mm)
標準検出物体Φ 6mm以上の
不透明体
−
最小検出物体2×3mm以上(透明
シート上の黒マーク)
2×2mm以上
(白地に黒マーク)
3×3mm以上
(白地に黒マーク)
3.5×3.5mm以上
(白地に黒マーク)
応差−検出距離の20%以下
光源(発光波長)緑色発光ダイオード(565nm)赤色発光ダイオード
(680nm)
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
消費電流40mA以下
制御
出力
電圧出力形負荷電源電圧DC24V以下、負荷電流80mA以下、出力電流1.5~4mA(残留電圧2V以下)
NPN電圧出力形
入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式
オープン
コレクタ
出力形
負荷電源電圧DC24V以下、負荷電流80mA以下(残留電圧2V以下)
PNPオープンコレクタ出力形
入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式
保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能
応答時間動作・復帰:各1ms以下動作・復帰:各5ms以下動作・復帰:各1ms以下
感度調整単回転ボリウム
使用周囲照度受光面照度
白熱ランプ:3,000lx以下、
太陽光:10,000lx以下
受光面照度
白熱ランプ:1,000lx以下
太陽光:3,000lx以下
受光面照度
白熱ランプ:3,000lx以下
太陽光:10,000lx以下
周囲温度動作時:−25~+55℃、保存時:−40~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC1,000V 50/60Hz 1min
振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IEC規格 IP65IEC規格 IP67
接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
質量(梱包状態)約130g約170g約190g
材質ケースABS亜鉛ダイカスト
レンズ部ポリカーボネートガラス
表示灯窓ポリカーボネート
付属品調整用ドライバ、
感度調整用つまみ、
取扱説明書
取りつけ金具(ねじ付)、調整用ドライバ、
感度調整用つまみ、取扱説明書