表示ユニット本体

数字
桁数
形状 表示色 入力方式 論理 表示内容 形式
3桁 1145_lu_1_1 赤 スタティック 正 数字+マイナス符号 形M7F-3P1RF
数字+単位 形M7F-3P1RT *
負 数字+マイナス符号 形M7F-3N1RF
数字+単位 形M7F-3N1RT *
緑 スタティック 正 数字+マイナス符号 形M7F-3P1GF
数字+単位 形M7F-3P1GT *
負 数字+マイナス符号 形M7F-3N1GF
数字+単位 形M7F-3N1GT *
4桁 1145_lu_1_2 赤 スタティック 正 数字のみ 形M7F-4P1R
数字+マイナス符号 形M7F-4P1RF
数字+単位 形M7F-4P1RT *
負 数字のみ 形M7F-4N1R
数字+マイナス符号 形M7F-4N1RF
数字+単位 形M7F-4N1RT *
ダイナミック 正 数字のみ 形M7F-4D1R
数字+マイナス符号 形M7F-4D1RF
数字+単位 形M7F-4D1RT *
緑 スタティック 正 数字のみ 形M7F-4P1G
数字+マイナス符号 形M7F-4P1GF
数字+単位 形M7F-4P1GT *
負 数字のみ 形M7F-4N1G
数字+マイナス符号 形M7F-4N1GF
数字+単位 形M7F-4N1GT *
ダイナミック 正 数字のみ 形M7F-4D1G
数字+マイナス符号 形M7F-4D1GF
数字+単位 形M7F-4D1GT *
5桁 1145_lu_1_3 赤 ダイナミック 正 数字のみ 形M7F-5D1R
緑 ダイナミック 正 数字のみ 形M7F-5D1G

*単位銘板は下記の中から別途お選びください。

オプション(別売)

単位銘板

・数字+単位の表示器は、単位表示用LEDに単位銘板を取りつけて使用します。必要な表示内容の形式を下表より選択し、ご購入ください。
・単位銘板は自由に取り替えることができます。
・単位銘板は、10枚1組(全て同じ単位)となります。
・文字は白ヌキになります。

表示内容 単品(シートのみ)
10枚1組
1145_lu_2_1 形M7F-1
1145_lu_2_2 形M7F-RPM-1
1145_lu_2_3 形M7F-PER-1
1145_lu_2_4 形M7F-KG-1
1145_lu_2_5 形M7F-MM-1
1145_lu_2_6 形M7F-M-1
1145_lu_2_7 形M7F-DOC-1
1145_lu_2_8 形M7F-PCS-1
1145_lu_2_9 形M7F-KO-1
1145_lu_2_10 形M7F-DAI-1
1145_lu_2_11 形M7F-KAI-1

プログラマブルコントローラとの接続表

形M7Fの種類 プログラマブルコントローラの出力方式
スタティック出力ユニット ダイナミック出力ユニット
入力方式 論理 PNP出力 NPN出力
スタティック 正 ○ × ×
負 × ○ ×
ダイナミック × × ○

○:接続可能、外付け抵抗不要。
×:接続不可
注. 詳しくは、カタログの「■外部接続」をご覧ください。

オムロン製プログラマブルコントローラとの対応(例)

プログラマブルコントローラ出力ユニット 形M7Fの種類
形CS1W-OD211
形C200H-OD215、218、219
形C500-OD213
形CQM1-OD213
形M7F-□N□□
形CS1W-OD212
形C500-OD212
形M7F-□P□□
形C200H-OD215 形M7F-□D□□

ケーブル

形M7Fとプログラマブルコントローラおよび各種機器と接続の際、下記のオムロンケーブル/コネクタをご使用ください。
詳しくはカタログをご覧ください。

コネクタ付ケーブル(1対1)

L寸法 形式
1,000mm 形G79-100C
1,500mm 形G79-150C
2,000mm 形G79-200C
3,000mm 形G79-300C
5,000mm 形G79-500C

コネクタ付ケーブル(1対2)

寸法(mm) 出力用
(A) (B) 形式
1,000 750 形G79-O100C-75
1,500 1,250 形G79-O150C-125
2,000 1,750 形G79-O200C-175
3,000 2,750 形G79-O300C-275
5,000 4,750 形G79-O500C-475

バラ線圧着端子付ケーブル

L寸法 形式
1,000mm 形G79-Y100C
1,500mm 形G79-Y150C
2,000mm 形G79-Y200C
3,000mm 形G79-Y300C
5,000mm 形G79-Y500C