形式構成

形式基準

照光部・ランプ部・本体部をセットにした場合の形式です。
組み合わせの詳細につきましては、「種類」をご覧ください。

種類

セット組み合わせ形式

照光部・ランプ部・本体部をセットにしてお届けします。
組み合わせができない形式もあります。詳細はお取り引き商社にお問い合わせください。

長方形 形M2PJ

ケース色 黒 ライトグレー 操作部
色記号
照光方式
LED DC 5V 形M2PJ-90A11-05E① 形M2PJ-90A12-05EG R
O
G
W
AC/DC12V 形M2PJ-90A11-12E① 形M2PJ-90A12-12E①
AC/DC24V 形M2PJ-90A11-24E① 形M2PJ-90A12-24E①

注. 形式①の部分に操作部の色記号を入れてください。R(赤)、O(橙)、G(緑)、W(白)

正方形 形M2PA

ケース色 黒 ライトグレー 照光部
色記号
照光方式
LED DC 5V 形M2PA-90A11-05EO ― R O G W
AC/DC12V 形M2PA-90A11-12E① 形M2PA-90A12-12EW
AC/DC24V 形M2PA-90A11-24E① 形M2PA-90A12-24E①

注. 形式①の部分に照光部の色記号を入れてください。R(赤)、O(橙)、G(緑)、W(白)

丸胴形 形M2PT

ケース色 ライトグレー 照光部色記号
照光方式
LEDランプ DC24V 形M2PT-90A12-24C① ROGW

注. 形式①の部分に照光部の色記号を入れてください。R(赤)、O(橙)、G(緑)、W(白)

単品形式

照光部・ランプ部・本体部を別々にご注文できます。 セット組み合わせ発注形式では揃わない機種を組み合わせてご使用ください。 また、メンテパーツ品としての在庫管理にもご利用ください。

照光部

LED照光タイプ(LED球を内蔵しています)

組み合わせができない形式もあります。詳細はお取り引き商社にお問い合わせください。

形状 分割方式 色
(色記号)
白(W) 赤(R) 緑(G) 橙(O) 選択上のご注意
長方形
1122_lu_6_1
無分割 1122_lu_6_3 形M2PJ-5701-□□E 形M2PJ-5702-□□E 形M2PJ-5703-□□E 形M2PJ-5706-□□E 1122_lu_6_13
正方形
1122_lu_6_2
無分割 1122_lu_6_8 形M2PA-5701-□□E 形M2PA-5702-□□E 形M2PA-5703-□□E 形M2PA-5706-□□E

注1.標準の照光部にはキャップ、彫刻板(透明)、カラープレート、白色操作軸、LED(電流制限抵抗つき)を内蔵しています。
  2.分割時の色配置は、スイッチ部ケースのOMRONマークを下方向として組み合わせた場合です。

LEDランプ照光タイプ(LEDは内蔵していません)

形状 長方形
1122_lu_7_1
正方形
1122_lu_7_2
丸形
1122_lu_7_3
選択上のご注意
分割方式 照光面 形式 照光面 形式 照光面 形式
無分割 1122_lu_7_4 形M2PJ-5021 1122_lu_7_10 形M2PA-5021 1122_lu_7_12 形M2PT-5021 1122_lu_7_13
横軸2分割 1122_lu_7_5 形M2PJ-5022 1122_lu_7_11 形M2PA-5022 -
タテ軸
2分割
1122_lu_7_6 形M2PJ-5023 - -
3分割T型 1122_lu_7_7 形M2PJ-5024 - -
4分割 1122_lu_7_9 形M2PJ-5026 - -

*「3分割E型・T型」に付属されているカラープレートの種類は下記のとおりです。
  白: 2分割用1枚、4分割用2枚
  赤、緑、橙: 2分割用1枚、4分割用1枚

ランプ部(取りつけ方法は、カタログを参照してください)

LEDランプ

使用電圧 DC5V DC12V DC24V 適用レンズ
(色)
選択上のご注意
発色光 形式(直流専用) 形式(直流専用) 形式(直流専用)
赤 形SLL-05ER 形SLL-12ER 形SLL-24ER 赤 形M2PJの場合、4個のLEDラ
ンプ、形M2PA、形M2PTの場
合、2個のLEDランプをつけるの
が標準です。
黄 形SLL-05EY 形SLL-12EY 形SLL-24EY 橙
緑 形SLL-05EG 形SLL-12EG 形SLL-24EG 緑
白 形SLL-05EW 形SLL-12EW 形SLL-24EW 白

本体部(LEDタイプ)

長方形
1122_lu_12_1
正方形
1122_lu_12_2
丸形
1122_lu_12_3
選択上のご注意
形式 形式 形式
形M2PJ-7010-1 形M2PA-7010-1 形M2PT-7010-2 ・形式末尾の「-1」は黒色のフランジで「-2」はライトグ
 レー色のフランジです。丸形タイプのはライトグレーのみ
 で黒色はございません。