定格

内蔵スイッチ定格電圧(V)無誘導負荷 (A)誘導負荷 (A)
抵抗負荷ランプ負荷誘導負荷電動機負荷
形V-15-1A5AC125152103
AC250152103
DC 8154106
DC30104104
DC1250.60.10.60.1
DC2500.30.050.30.05

注1. 上記数値は定常電流を示します。
  2. 誘導負荷とは、力率0.4以上(交流)、時定数7ms以下(直流)です。
  3. ランプ負荷とは、10倍の突入電流を有するものです。
  4. 電動機負荷とは、6倍の突入電流を有するものです。
  5. 上記は、以下の条件で試験を行った場合です。
   (1)周囲温度:20±2℃
   (2)周囲湿度:65±5%RH
   (3)操作ひん度:20回/min

性能

許容操作
ひん度
機械的120回/min
電気的20回/min
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V メガにて)
接触抵抗30mΩ以下(初期値)
耐電圧同極端子間AC1,000V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間、
各端子と非充電金属部間
AC1,500V 50/60Hz 1min
振動誤動作10~55Hz 複振幅1.5mm *
衝撃耐久最大500m/s2
誤動作最大200m/s2 *
耐久性機械的300万回以上
電気的10万回以上
質量約12~40g
突入電流常時閉路最大36A
常時開路最大36A
使用周囲温度−25~+80℃(ただし、氷結、結露のないこと)
使用周囲湿度35~85%RH
保存周囲温度−25~80℃(ただし、氷結、結露のないこと)
保護構造IP00
感電保護クラスClass Ⅱ
PTI (トラッキング特性)175
汚染度3(IEC947-5-1)

*誤動作 1ms以内

動作特性

動作特性出力数12
動作に必要な力OF最大1.96N4.90N
もどりの力RF最小0.39N0.78N
動作までの動きPT最大1.3mm1.6mm

接触形式

安全規格

内蔵スイッチ形V-15-1A5がUL、cULに認証されています。