定格

内蔵スイッチ 定格電圧
(V)
無誘導負荷(A) 誘導負荷(A)
抵抗負荷 ランプ負荷 誘導負荷 電動機負荷
常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路
形Z-15G5-B AC125 15 3 1.5 15 5 2.5
AC200 15 2.5 1.25 15 3 1.5
AC500 10 1.5 0.75 6 1.5 0.75
DC8 15 3 1.5 15 5 2.5
DC14 15 3 1.5 10 5 2.5
DC30 6 3 1.5 5 5 2.5
DC125 0.5 0.5 0.5 0.05 0.05 0.05
DC250 0.25 0.25 0.25 0.03 0.03 0.03

注1. 上記数値は定常電流を示します。
  2. 誘導負荷とは、力率0.4以上(交流)、時定数7ms以下(直流)です。
  3. ランプ負荷とは、10倍の突入電流を有するものです。
  4. 電動機負荷とは、6倍の突入電流を有するものです。
  5. 上記定格はJIS C4505に基づき、以下の条件で試験を行った場合です。
  (1)周囲温度:20±2℃
  (2)周囲湿度:65±5%RH
  (3)操作ひん度:20回/min

性能

許容操作ひん度 機械的 60回/min
電気的 20回/min
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗 30mΩ以下(初期値)
耐電圧 同極端子間 AC1,000V50/60Hz1min
充電金属部とアース間、
各端子と非充電金属部間
AC2,000V50/60Hz1min
振動 誤動作 10~55Hz複振幅1.5mm(1ms以内)
衝撃 耐久 最大500m/s2
誤動作 最大200m/s2(1ms以内)
耐久性 機械的 100万回以上
電気的 50万回以上
質量 約130~210g
突入電流 常時閉路 最大30A
常時開路 最大15A
使用周囲温度 -25°C~+80°C(ただし、氷結、結露のないこと)
使用周囲湿度 35~85%RH
保存周囲温度 -25°C~+80°C(ただし、氷結、結露のないこと)
保護構造 IP65相当(押しボタン部のみ)
感電保護クラス ClassⅡ
PTI(トラッキング特性) 175
汚染度 3(IEC947-5-1)

動作特性

動作特性 形ZAP-□□ 形2ZAP-□□
動作に必要な力 OF 5.88~14.71N 9.81~17.70N

注. OFは取りつけパネルの厚さにより変化します。

接触形式

名称 接触形式
双投形(c接点)
1116_sp_4_1

安全規格

内蔵スイッチ形Z-15G5-BがUL、CSAに認定されています。