安全規格認定定格
UL、cUL(File No. E41515)
AC125V 5A AC250V 3A(General Use)
DC30V 3A(Resistive)
注. スイッチ部単体で認定取得しています。
TÜV(EN60947-5-1)(低電圧指令)
AC250V 3A
DC30V 3A
CCC(GB/T14048.5)
AC125V 5A
AC250V 3A
DC30V 3A
定格
スイッチ定格
| 定格電圧(V) | 抵抗負荷(A) |
|---|---|
| AC125 | 5 |
| AC250 | 3 |
| DC30 | 3 |
最小適用負荷DC5V 1mA
定格値は、以下の条件で試験を行った場合です。
(1)負 荷:抵抗負荷
(2)取付状態:無振動・無衝撃状態
(3)温 度:20±2℃
(4)操作頻度:20回/分
接触形式
| 名称 | 接触形式 |
|---|---|
| 双投形(c接点) |
![]() |
性能
スイッチ部
| 種類 | キー形セレクタスイッチ | |
|---|---|---|
| 許容操作ひん度 | 機械的 | 最大20回/min |
| 電気的 | 最大10回/min | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 接触抵抗 | 100mΩ以下(初期値) | |
| 耐電圧 | 同極端子間 | AC1,000V 50/60z 1min |
| 異極端子間 | AC2,000V 50/60z 1min | |
| 各端子とアース間 | AC2,000V 50/60z 1min | |
| 振動 | 誤動作 | 10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内) |
| 衝撃 | 耐久 | 最大500m/s2 |
| 誤動作 | 最大150m/s2(誤動作1ms以内) | |
| 耐久性 | 機械的 | 25万回以上(キーの抜き差し耐久性1万回以上) |
| 電気的 | 10万回以上 | |
| 感電保護クラス | ClassⅡ | |
| PTI(トラッキング特性) | 175 | |
| 汚染度 | 3(IEC60947-5-1) | |
| 質量 | 約26.5g(2cキー1個付の状態) | |
| 使用周囲温度 | -10~+55℃(ただし、氷結、結露のないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH | |
| 保存周囲温度 | -25~+65℃(ただし、氷結、結露のないこと) | |
クイック・コネクタ部
| 種類 | クイックコネクタ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 適合推奨電線 | より線0.5mm2または単線Φ 0.8mm | ||||
| 使用可能電線と引張強度 | より線 | 0.3mm2 | 0.5mm2 | 0.75mm2 | 1.25mm2 |
| 単線 | Φ 0.5mm | Φ 0.8mm | Φ 1.0mm | − | |
| 強度 | 10N | 20N | 30N | 40N | |
| 電線の被覆むき長さ | 10±1mm | ||||
| 準拠規格 | JIS C 2811 工業用端子台 | ||||
動作特性
| 種類 | キー形セレクタスイッチ | |
|---|---|---|
| 特性 | 2ノッチ | 3ノッチ |
| 動作に必要なトルクOF最大 | 0.1N・m | |
| セット位置SP | 90±5° | 45 +10,0 |
操作角度
注.( )内は自動復帰形の場合です。
FP:自由位置
接点構成
| ノッチ数 | 接点構成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1c | 2c | ||||
| 位置 | SW | 位置 | SW2 | SW1 | |
| 2ノッチ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 3ノッチ | ![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|||