一般仕様

項目 仕様
電源電圧 DC20.4~26.4V 絶縁型の電源ユニットを使用してください。
消費電流 プログラミングコンソールなし時 : 135mA以下、 プログラミングコンソール接続時 : 170mA以下
ケーブ
ル長
通信コネクタ DeviceNet規定による(下表の 「機能/性能仕様 」をご参照ください。)
I/Oコネクタ 5m以下
コンソールコネクタ 2m以下
使用
環境
使用周囲温度・湿度 0~55℃、 80%RH以下(結露のないこと)
使用周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと
保存周囲温度・湿度 −10~+75℃、 90%RH以下(結露のないこと)
耐振動 9.8m/s2 57.7~150Hz 3方向 各2時間
耐衝撃 98m/s2 3方向 各3回
質量 600g以下
外形寸法 約W46.6×D75×H137mm(コネクタ、 DINレールへの取り付け用アタッチメントを含まない寸法です。)

機能/性能仕様

項目 仕様
制御軸数 1軸/ユニット
制御方式 パルス列出力によるオープンループ制御
制御対象ドライバ パルス列入力タイプのサーボモータ/ドライバ、 ステッピングモータ/ドライバ
DeviceNet通信方式 高機能リモートI/O・高機能Explicitメッセージ(当社固有)、
標準リモートI/O・標準Explicitメッセージ(DeviceNet準拠)
位置決め単位 ユーザ位置単位(任意に設定可能)
位置決め機能 メモリ運転 1ポイントNo.起動(64データ : 高機能リモートI/O、 高機能Explicitメッセージ)
Command Block起動(255データ : 標準リモートI/O、 標準Explicitメッセージ)
直接運転 リモートI/O(高機能、 標準)、 Explicitメッセージ(高機能、 標準)
Command
Block データ
容量 255データ(ただし、 Block No.255は原点サーチ専用のBlockとなります。)
設定方法 標準Explicitメッセージ
バックアップ パラメータ、 ポイントNo.データ、 Command Blockデータを不揮発メモリ(EEPROM)へ保存。
書き換え回数10万回
位置決め 方式 INC(相対座標での位置決め)/ABS(絶対座標での位置決め)
位置指令 符号付き32ビット長(ユーザ任意設定単位)
速度指令 最高速度に対する%設定(0.1%単位または0.01%単位を選択可能)
符号なし32ビット長(ユーザ任意設定単位):1Hz~2.5MHz(設定分解能:1Hz)
位置決めデータごとに設定可能
※オープンコレクタ出力時は、 設定範囲は100kHzまでとなります。
加減速制御 自動加減速制御
加減速方式 直線/サイクロイド/変形台形/変形正弦
加減速時間 0~65533ms(最高速度に達するまでの時間)
バックラッシュ補正 0~65535パルス
ドウェル時間 0~65535ms(Command Blockの場合は、 0~2,149,483,647ms)
連続位置決め 1回の起動で連続位置決めが可能
速度変更 位置決め途中での変速が可能、 最高速度に対する%設定(0.1%単位または0.01%単位
を選択可能)
※高機能リモートI/O、 高機能Explicitメッセージで速度変更可能です。
機能 原点サーチ 原点サーチ方向選択可能、 使用センサの選択可能、 原点サーチ速度/原点サーチ近傍
速度設定可能
JOG運転 プログラミングコンソール、 高機能リモートI/O、 高機能Explicitメッセージ、 外部入力より
可能
ソフトウェアリミット +、 −方向それぞれに設定可能
ティーチング プログラミングコンソール、 高機能リモートI/O、 高機能Explicitメッセージ、 外部入力より
可能
即停止/減速停止 リモートI/O(高機能、 標準)、 Explicitメッセージ(高機能、 標準)、 外部入力より可能
現在位置プリセット 高機能リモートI/O、 高機能Explicitメッセージより可能
DeviceNet
通信
通信プロトコル DeviceNet準拠
サポートするコネ
クション(通信機能)
Master/Slaveコネクション : リモートI/O機能(高機能、 標準)、 Explicitメッセージ通信機能
(高機能、 標準)
接続形態 マルチドロップ方式、 T分岐方式の組み合わせが可能(幹線および支線に対して)
通信速度 500k/250k/125kビット/s(スイッチによる切替え)
通信媒体 専用ケーブル 5線(信号線2本、 電源系統2本、 シールド線1本)
通信距離 通信速度 ネットワーク最大長 支線長 総支線長
500kビット/s 100m以下(100m以下) 6m以下 39m以下
250kビット/s 250m以下(100m以下) 6m以下 78m以下
125kビット/s 500m以下(100m以下) 6m以下 156m以下
注. ( )内は、 細いケーブル使用時の長さです。
通信用電源 DC11~25V
最大接続ノード数 64台(コンフィグレータ接続時は、 コンフィグレータを含む)
最大接続スレーブ数 63台
誤り制御 CRCエラー