一般仕様
| I/O電源電圧 | DC20.4~26.4V(DC24V −15~+10%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 消費電流 * | I/Oユニットインタフェイス | I/O電源 | ||
| 形GT1-ROP08 | 40mA以下 | 形GT1-ROP08 | 350mA以下 | |
| 形GT1-FOP08 | 形GT1-FOP08 | |||
| 形GT1-ROS16 | 50mA以下 | 形GT1-ROS16 | 250mA以下 | |
| 接続台数 | 8台 | |||
| 耐電圧 | AC500V(絶縁されている回路間) | |||
| 耐ノイズ性 | IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) | |||
| 耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.0mm または70m/s2 | |||
| 耐衝撃 | 200m/s2 | |||
| 取りつけ方法 | DIN35mmレール取りつけ | |||
| 取りつけ強度 | 各方向に100N | |||
| 端子強度 | 引っ張り強度100N | |||
| ねじ締めトルク | 0.3~0.5N・m | |||
| 使用周囲温度 | −10~+55℃ | |||
| 使用周囲湿度 | 25~85%RH(ただし、 氷結および結露のないこと) | |||
| 保存周囲温度 | −25~+65℃ | |||
| 付属品 | I/Oユニット接続ケーブル(40mm) | |||
* 全点ON時の消費電流で、リレーコイル電流を含む値です。
搭載リレーの出力部仕様
| 形式 | 形GT1-ROS16 | 形GT1-ROP08 | 形GT1-FOP08 |
|---|---|---|---|
| 搭載リレー形式 | 形G6D-1A-ASI (DC24V) | 形G2R-1-SN(DC24V) | 形G3R-ODX02SN-UTU(DC5-24V) |
| 接点電流の最大値 | 2A | 5A | 0.01~1.5A |
| 最小適用負荷
(参考値) |
DC5V 10mA | DC5V 100mA | DC4~48V |
| 電気的寿命 | 10万回以上、開閉頻度1,800回/時(周囲温度23℃、
定格負荷時) |
―― | |
| 機械的寿命 | 2,000万回以上、開閉頻度18,000回/時(周囲温度23℃、
定格負荷時) |
―― | |