一般仕様

I/O電源電圧DC20.4V~26.4V(DC24V−15%~+10%)
消費電流90mA以下
接続距離総長3m、 ユニット間最長1m
使用周囲温度−10~+55℃
使用周囲湿度25~85%(結露のないこと)
質量約250g
外形寸法W110×D65×H60(mm)
付属品I/Oユニット接続ケーブル(40mm)

性能仕様

カウンタ数1
動作モードリニアカウンタ動作モ
計数入力入力信号エンコーダ入力(A、B
信号レベルDC24V
入力の種類位相差パルス入力
パルス+方向入力
最高計数速度50kHz(kcps)
カウント範囲−8,388,608~8,388,607
その他位相差入力時は逓倍機能(×1、 ×4)を選択可能
外部入力入力信号外部入力(IN)
信号レベルDC24V
外部出力出力外部出力2点(OUT1、OUT2)
最大開閉能力DC24V 0.5A
占有チャネル数IN3CH
OUT3CH

出力部仕様

出力電流0.5A/点以下
残留電圧1.2V以下(DC0.5A、各出力端子とG間)
漏れ電流0.1mA以下(DC24V、各出力端子とG間)
ON応答時間0.5ms以下
OFF応答時間1.5ms以下
回路数2

適合エンコーダ

出力形態オープンコレクタ出力
電源電圧DC24V
推奨形式形E6B2-CWZ6C
形E6H-CWZ6C