一般仕様
| 内部電源電圧 | DC20.4~26.4V(DC24V −15~+10%) | |
|---|---|---|
| 消費電流 | I/Oユニットインタフェース | 内部電源 |
| 50mA以下 | 80mA以下 | |
| 耐振動 | 10~150Hz 複振幅0.7mm または50m/s2 | |
| 耐衝撃 | 150m/s2 | |
| 耐電圧 | AC500V | |
| 取りつけ方法 | DIN35mmレール取りつけ | |
| 使用周囲温度 | −10~+55℃ | |
| 使用周囲湿度 | 25~85%(結露のないこと) | |
| 保存周囲温度 | −25~+65℃ | |
| 付属品 | I/Oユニット接続ケーブル(40mm) | |
入力部仕様
| 形式 | 形GT1-TS04T | 形GT1-TS04P |
|---|---|---|
| 入力種別 | R、 S、 K、 J、 T、 L、 B切り替え可 | Pt100、 JPt100切り替え可 |
| 指示精度 | (指示値の±0.3%と±1℃の大きい方 *) ±1ディジット以下 | レンジ−200.0~650.0のとき (指示値の±0.3%と±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下 レンジ−200.0~200.0のとき (指示値の±0.3%と±0.5℃の大きい方)±1ディジット以下 |
| 変換周期 | 250ms/4点 | |
| 温度変換データ | バイナリデータ | |
| 絶縁方式 | 入力と通信ライン間 : フォトカプラ絶縁 各温度入力信号間 : フォトカプラ絶縁 | |
* K、Tの-100℃以下:±2℃±1ディジット以下、L:±2℃±1ディジット以下
R、Sの200℃以下:±3℃±1ディジット以下、Bの400℃以下:規定なし