ユニット接続台数8台
ユニット入出力点数最大IN、 OUT合わせて1,024点
通信距離総延長最大3m
ユニット間最大1m(ただし、標準の付属ケーブルは40mm) *
耐電圧AC500V 1min
取りつけ方法DIN35mmレール取りつけ
ユニット出力電源最大0.4A ※

* 付属ケーブルは各I/Oユニットに1個ずつ付属。 ※I/Oユニットインタフェースの消費電流の合計値は0.4A以下にしてください。

一般仕様

通信電源電圧DC11~25V(通信コネクタより供給)
内部回路電源電圧DC20.4~26.4V
(DC24V −15~+10%)
I/O電源電圧
消費電流通信電源 : 30mA以下
内部電源 : DC24V 0.6A以下
(I/Oユニット最大負荷時)
耐電圧AC500V
耐ノイズ性IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
耐振動10~150Hz 複振幅1.0mm または70m/s2
耐衝撃200m/s2
取りつけ強度各方向に100N(ただし、レール方向は10N以上)
端子強度引っ張り強度100N
ねじ締めトルク0.3~0.5N・m
フェニックスコネクタ : 0.25~0.3N・m
使用周囲温度−10~+55℃(ただし、氷結および結露のないこと)
使用周囲湿度25~85%RH
保存周囲温度−25~+65℃(ただし、氷結および結露のないこと)
付属品エンドコネクタ 1個