一般仕様
入力部仕様
注. ただし、以下の例外規定がある
K1、T、Nの-100℃以下とU、L1、L2:±4℃±1ディジット以下
R、Sの200℃以下:±6℃±1ディジット以下
Bの400℃以下:規定なし
W :(指示値の±0.5%と6℃の大きい方)±1ディジット以下
PL2 :(指示値の±0.5%と4℃の大きい方)±1ディジット以下
注. ただし、以下の例外規定がある
K1、T、Nの-100℃以下とU、L1、L2:±4℃±1ディジット以下
R、Sの200℃以下:±6℃±1ディジット以下
Bの400℃以下:規定なし
W :(指示値の±0.5%と6℃の大きい方)±1ディジット以下
PL2 :(指示値の±0.5%と4℃の大きい方)±1ディジット以下