定格

操作コイル

定格電圧
(V)
形式 コイル抵抗
(Ω)
動作電圧 復帰電圧 最大許容電圧 消費電力
(W)
定格電圧に対する割合
DC 12 形J7ARN-E9 183 80%以下 10%以上 110% 約0.8
DC 24 形J7ARN-E9 731

注. コンタクタ本体定格および性能については形J7ANと同じです。
  詳細は、カタログをご覧ください。
  なお、形J7ARNの質量は約400gです。