定格

操作コイル

定格電圧
(V)
形式 コイル抵抗
(Ω)
動作電圧 復帰電圧 最大許容電圧 消費電力
(W)
定格電圧に対する割合
DC 12 形J7AN-E□ 183 80%以下 10%以上 110% 約0.8
DC 24 形J7AN-E□ 731

注. 形式の形J7AN-E □の□には接点構成の番号が入ります。

コンタクタ本体(接点部 *5)JEM1038

形式 形J7AN
接点定格・性能 定格通電電流(Ith)(A) 15
AC3級 定格負荷(*1)3Φ 220V(kW) 1.5
単相 100~110V(kW) 0.2
単相 200~220V(kW) 0.4
AC4級 (*2)3Φ 200~220V(kW) 0.4
AC1級 (*3)抵抗負荷(A) 15
閉路電流(A) 120
しゃ断電流 200~220V(A) 104
最小適用負荷 AC24V(A) 0.5
開閉ひん度(回/h) 1,800
電気的耐久性(*1)(万回) 100
機械的耐久性(万回)(開閉ひん度1,800回/h) 1,000
定格絶縁電圧(V) 600 *4

*1. 電気的耐久性は、定格負荷における値です。電気的耐久性(AC3級)の試験条件は、JEM1038に従い、下図のように試験しています。

    注. (  )内は1,800回/hのときの値です。
      JEM1038に示す性能表は、AC3級1号0種(または、AC3・1・0・0)220V 1.5kWになります。モータ容量2.2kW/220VのAC3級での電気的耐久性は、約50万回になります。
*2. AC4級(インチング)の容量は、電気的耐久性25万回での値です。
*3. AC1級15Aは電気的耐久性25万回での値です。
*4. IEC規格に関しては、660Vクリアしています。
*5. 3A+1a、3A+1bの1a、1b接点はコンタクタ本体接点仕様になります。
    信号用途および動作状態のフィードバックなどで微小負荷開閉が必要な場合は、補助接点ブロック(形J73-□□)をご使用ください。

補助接点ブロック(接点部)

形式 形J73-11
形J73-20
定格通電電流(A) 3
定格使用電流 
AC1級
110V 2
220V 1.5
最小負荷開閉容量(mW) 5
開閉ひん度(回/h) 1,800
電気的耐久性(万回) 100
機械的耐久性(万回) 1,000
最小電圧/最小電流 1a DC5V/1mA
1b DC5V/1mA

注. 補助接点ブロックは下図のように上部に1個取りつけられます。

性能

形式 形J7AN-E□ 形J73-11、-20
接触抵抗 50mΩ以下 30mΩ以下
動作時間 100ms以下 (100ms以下)
復帰時間 30ms以下(a接点)、60ms以下(b接点) −
バウンス時間 5ms以下 3ms以下
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
衝撃電圧 6,000V 1.2×50μs*1 1,500V 1.2×50μs
耐電圧 AC 2,500V 50/60Hz 1min(同極接点間も同じ) AC 1,500V 50/60Hz 1min(同極接点間も同じ)
振動 耐久 10~55~10Hz 片振幅0.75mm
(複振幅1.5mm)
−
誤作動*2 10~55~10Hz 片振幅0.75mm
(複振幅1.5mm)*3 (励磁、無励磁とも同じ)
−
衝撃 耐久 1,000m/s2
ただし、DINレール取りつけ時は、200m/s2
−
誤作動*2 100m/s2(励磁、無励磁とも同じ) −
質量 約200g 約20g

使用周囲温度 −10~+55°C(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 35%~85%RH

注1. 上記は初期における値です。
注2. 形式の形J7AN-E□の□には接点構成の番号が入ります。
注3. 取りつけに関しては、カタログを参照ください。
*1. JEC-2-1981
*2. 接点開離時間は1msです。
*3. DINレール取りつけ時は10~48~10Hz 片振幅0.75mm