認定規格
UL(ファイルNo.E64562)、CSA(ファイルNo.LR35535)、VDE(Certificate No.133114、EN60947-4-3)
定格
検出電源部
| 定格電源電圧 | AC100~240V(50/60Hz) |
|---|---|
| 使用電圧範囲 | AC75~264V(50/60Hz) |
| 消費電流 | AC15mA以下(AC200Vにて) |
操作回路部
| 入力方式 | 電圧入力 |
|---|---|
| 定格入力電圧 | DC12~24V |
| 使用入力電圧範囲 | DC9.6~30V |
| 動作電圧 | DC9.6V以下 |
| 復帰電圧 | DC1V以上 |
| 入力電流 | DC7mA以下(定格入力電圧にて) |
主回路部
| 定格負荷電圧 | AC100~240V(50/60Hz) |
|---|---|
| 使用電圧範囲 | AC75~264V(50/60Hz) |
| 定格通電電流 * | 20A(40℃にて) |
| 最小負荷電流 | 0.1A |
| サージオン電流耐量(ピーク値) | 220A(60Hz、 1サイクル) |
| 電流2乗積(I2t)(参考値) | 260A2s |
| 適用負荷容量(AC1級) | 4kW(AC200Vにて) |
*周囲温度により異なります。
詳細はカタログの特性データ「●負荷電流-周囲温度定格」を参照ください。
警報出力部
| OFF時コレクタ耐圧 | DC30V以下 |
|---|---|
| 最大通電電流 | 0.1A |
| 出力形態 | 独立NPNオープンコレクタ |
性能
| 動作時間 | 負荷電圧の1/2サイクル+1ms以下 | |
|---|---|---|
| 復帰時間 | 負荷電圧の1/2サイクル+1ms以下 | |
| 主回路部 | 出力ON電圧降下 | 1.6V(RMS)以下 |
| OFF時漏れ電流 | 10mA以下(AC200Vにて) | |
| 警報出力部 | 出力ON電圧降下 | 1.5V以下 |
| OFF時漏れ電流 | 0.1mA以下 | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | AC2,500V 50/60Hz 1min | |
| 振動 | 10~55~10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.7mm) | |
| 衝撃 | 294m/s2 | |
| 保管温度 | −30~+70℃(ただし、 氷結および結露しないこと) | |
| 使用周囲温度 | −20~+60℃(ただし、 氷結および結露しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 45~85%RH | |
| 質量 | 約300g | |