Page top

2012/03 受注終了

CVM1 / CV 形式一覧

CVM1/CVシリーズ概要

CVM1/CVシリーズ概要 CVM1 / CV

大規模マシンコントロールに最適 CVM1シリーズがより高信頼性に、より柔軟に

機種区分

表示件数

情報更新 : 2025/12/16

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 31 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
Controller Linkリピータユニット, ワイヤ-ワイヤタイプ 標準在庫機種 ¥ 49,000 ¥ 53,900 カートに追加
PT-PLC接続ケーブル, D-sub25ピン/D-sub9ピン, 2m 標準在庫機種 ¥ 7,800 ¥ 8,580 カートに追加
上位リンク用ケーブル(プログラマブルコントローラ対応RS-232Cケーブル), 2m 標準在庫機種 ¥ 9,450 ¥ 10,390 カートに追加
上位リンク用ケーブル(プログラマブルコントローラ対応RS-232Cケーブル), 5m 標準在庫機種 ¥ 14,100 ¥ 15,510 カートに追加
Controller Linkリピータユニット, ワイヤ-光(H-PCF)タイプ 受注生産機種 ¥ 83,500 ¥ 91,850 カートに追加
Controller Linkリピータユニット, ワイヤ-光(GI)タイプ 受注生産機種 ¥ 154,000 ¥ 169,400 カートに追加
パワーリレー 高容量形, シングル, プリント基板用端子, DC30V 5A(抵抗負荷), AC250V 5A(抵抗負荷), 出力 1a(5A 30V) 受注生産機種 オープン価格 ¥ 710 カートに追加
コネクタ付H-PCF光ファイバケーブル, ケーブル長 10m, フルロック - フルロック 受注生産機種 ¥ 21,500 ¥ 23,650 カートに追加
コネクタ付H-PCF光ファイバケーブル, ケーブル長 10m, フルロック - ハーフロック 受注生産機種 ¥ 21,500 ¥ 23,650 カートに追加
コネクタ付H-PCF光ファイバケーブル, ケーブル長 10m, ハーフロック - ハーフロック 受注生産機種 ¥ 21,500 ¥ 23,650 カートに追加
コネクタ付H-PCF光ファイバケーブル, ケーブル長 15m, フルロック - フルロック 受注生産機種 ¥ 26,500 ¥ 29,150 カートに追加
コネクタ付H-PCF光ファイバケーブル, ケーブル長 15m, フルロック - ハーフロック 受注生産機種 ¥ 26,500 ¥ 29,150 カートに追加
コネクタ付H-PCF光ファイバケーブル, ケーブル長 15m, ハーフロック - ハーフロック 受注生産機種 ¥ 26,500 ¥ 29,150 カートに追加
コネクタ付H-PCF光ファイバケーブル, ケーブル長 2m, フルロック - フルロック 受注生産機種 ¥ 14,000 ¥ 15,400 カートに追加
コネクタ付H-PCF光ファイバケーブル, ケーブル長 2m, フルロック - ハーフロック 受注生産機種 ¥ 14,000 ¥ 15,400 カートに追加
コネクタ付H-PCF光ファイバケーブル, ケーブル長 2m, ハーフロック - ハーフロック 受注生産機種 ¥ 14,000 ¥ 15,400 カートに追加
コネクタ付H-PCF光ファイバケーブル, ケーブル長 20m, フルロック - フルロック 受注生産機種 ¥ 31,000 ¥ 34,100 カートに追加
コネクタ付H-PCF光ファイバケーブル, ケーブル長 20m, フルロック - ハーフロック 受注生産機種 ¥ 31,000 ¥ 34,100 カートに追加
コネクタ付H-PCF光ファイバケーブル, ケーブル長 20m, ハーフロック - ハーフロック 受注生産機種 ¥ 31,000 ¥ 34,100 カートに追加
コネクタ付H-PCF光ファイバケーブル, ケーブル長 5m, フルロック - フルロック 受注生産機種 ¥ 16,900 ¥ 18,590 カートに追加

全商品 31 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。