導電(電極)式の液位検出器。ビル、集合住宅の上下水道を始め産業設備・装置、浄水場・汚水処理施設等に広い実績
レベル機器の受注終了品は以下の 16 商品があります。
制御盤の小型化に適した省スペース設計で、メンテナンスが容易
AC電源がない場所でもバッテリー(DC24V)駆動が可能。しかも電極間電圧は交流正弦波で電蝕もなく、安定検出を実現
水質や周囲の配線状況に応じて自在に設定可能
粘着物,導電性物質にも使用できる高性能レベル・スイッチ。
小型タンクなどの高感度レベル制御に最適。
4~20mA出力を搭載し、レベルの連続指示に威力を発揮 。
関連情報
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2025.
All Rights Reserved.