PLC・DeviceNet・CompoBus/Sと接続して省工数・省スペース化に貢献。標準接続ケーブルも品揃え
接続・省配線機器の受注終了品は以下の 18 商品があります。
ビットチェーン
B1T
分散配置された入力機器に対応した1点伝送ユニット
リンクターミナル ビットチェーンタイプ
B71A
リンクターミナルシリーズ
B7A
複数のスイッチ信号を一対のケーブルで伝送する省配線ユニット
リモートターミナル
G700-Eシリーズ
伝送子局機能をもち、I/O混載、コネクタのワンタッチ接続の汎用性を追求
リレーターミナル
G700-S
リレーターミナル
G70R-SOC08
制御盤の小形化/省工数を実現する8点出力用リレーターミナル
汎用リンクターミナル
G71D, G72D
リモートI/Oターミナル
G720
リモートI/Oターミナル
G72Cシリーズ
伝送子局機能と端子台機能を一体化し、省配線・省スペースを実現
I/Oリレーターミナル用コネクタケーブル
G79
形G7TC、形G70D、形G70A、形G70Rに対応したコネクタケーブル
リレーターミナル
G7VC
マシンコントローラの出力部とケーブル1本で一括配線できるコンパクトな出力リレーターミナル、出力SSRターミナル
I/Oターミナル
P79C
コネクタ端子台変換ユニット(コモンタイプ)
XW2C-20G5-IN16
電源コモン端子と動作表示LEDを搭載し、入力機器との制御盤内の省配線を実現
コネクタ端子台変換ユニット コモンつき端子台(入出力用2段タイプ)
XW2C-20G6-IO16
コモン端子つきで、しかも付属の短絡バーつけ替えにより、PLCの入力用、出力用ユニットのどちらにも対応
コネクタ端子台変換ユニット コモンつき端子台(入力用3段タイプ)
XW2E
電源供給端子がついたコモンつき端子台、しかも配線のしやすい3段端子台タイプ
コネクタ端子台変換ユニット(プッシュインタイプ)
XW2F
スクリューレスターミナル配線により製造現場の省配線、省工数をさらに加速
コネクタ端子台変換ユニットコモン付端子台16点用(e-CONタイプ)
XW2N
業界標準コネクタe-CON搭載の変換ユニット
コモン端子台
XW2R-COM
電源配線の省スペース化、省工数化を実現
関連情報
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.