温度制御や位置制御など、高度なマシン制御を実現する高機能な入出力装置、通信装置
高機能I/Oユニットは以下の 10 商品があります。
CJシリーズCompoNetマスタユニット
CJ1W-CRM21
センサ&アクチュエータ領域の可能性を拡大するCJシリーズ対応のCompoNetマスタユニット
温度センサユニット(プロセス入力ユニット)
CJ1W-PTS□□
2点または4点の温度センサを直接入力可能
アナログ入出力ユニット
CJ1W-AD / DA / MAD
ばらつきのないマイクロ秒のスループットへ。進化したダイレクト変換機能搭載タイプがニューラインナップ
絶縁型直流入力ユニット(プロセス入力ユニット)
CJ1W-PDC15
アナログ入力信号をスケーリングしてバイナリーデータに変換
温度調節ユニット
CJ1W-TC□□□
4台の温度調節器の機能を1ユニットで実現
位置制御ユニット(高速タイプ)
CJ1W-NC□□4
高速起動、同期システムの採用で、高速位置決め制御から同期制御まで実現
位置制御ユニット(CJシリーズ用)
CJ1W-NC□□3
1ユニットで最大4軸まで制御。超小型のサイズに、高性能・多機能な位置制御を凝縮!
高速カウンタユニット
CJ1W-CT021
多彩な制御機能を搭載した高速カウンタ、高速で柔軟な制御を実現します
IDセンサユニット
CJ1W-V680C11 / V680C12
オムロンのPLC CJ/CS/NJシリーズに直接接続できるRFID V680専用通信ユニット
プロセス入出力ユニット
CJ1W-PH41U / AD04U
熱電対や測温抵抗体などの温度センサ、変位センサや圧力センサなどのアナログ信号、さらにポテンショメータも含めたすべての入力種別に1台で対応
生産終了品のカタログ・マニュアルのダウンロード、推奨代替品の確認が行えます。
関連情報
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2025.
All Rights Reserved.