高度な位置制御やモーション制御、ネットワーク通信を実現する高機能な入出力装置、通信装置
CPU高機能ユニットは以下の 9 商品があります。
CJ シリーズ EtherCAT スレーブユニット
CJ1W-ECT21
EtherCAT対応で高速I/Oリンクを実現
EtherCAT対応 位置制御ユニット
CJ1W-NC□81 / NC□82
100MbpsのEtherCAT通信を採用。高速、高精度な位置決め制御が可能
CJシリーズ EtherNet/IPユニット
CJ1W-EIP21S
タグデータリンク容量最大180,000CH以上のEtherNet/IPユニット
CS/CJシリーズ高速データ収集ユニット/データ管理ミドルウェア
CJ1W-SPU01-V2, WS02-EDMC1-V2
PLCのデータをCSVファイルとして収集・保存/SPUユニットで収集したCSVファイルを自動転送
形WS02-EDMC1-V2(L05)は2025年3月受注終了
MECHATROLINK-II対応 位置制御ユニット
CJ1W-NC□71
簡単、省配線、一括設定/管理でT.C.Oを削減。1ユニットで最大2/4/16軸のサーボを制御
CJシリーズController Linkユニット
CJ1W-CLK
送信CH数が4000CHに大幅アップしたController Linkユニットが新登場
CJシリーズ FL-netユニット
CJ1W-FLN22
100BASE-TX対応のCJシリーズFL-netユニットで、マルチベンダのコントローラ間高速通信を容易に実現
CJシリーズDeviceNetユニット
CJ1W-DRM21
業界最小!業界トップクラスの性能・機能を搭載したCJシリーズ対応のDeviceNetユニット
生産終了品のカタログ・マニュアルのダウンロード、推奨代替品の確認が行えます。
関連情報
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.