モーション、PLC、視覚の制御を統合可能にするマスタ
マスタは以下の 15 商品があります。
NXシリーズ NX701 CPUユニット
NX701-□□□□
最大256軸までの大規模システムの高速高精度制御に最適
NXシリーズ NX701 データベース接続CPUユニット
NX701-1□20
マシンオートメーションコントローラNXシリーズにDB接続 機能を搭載。コントローラとDBを高速に直結
NXシリーズ NX502 CPUユニット
NX502-□□□□
最大10系統のEtherNet/IPに対応し、大規模システムに最適
NXシリーズ NX1 CPUユニット
NX102-□□□□
コンパクトボディに制御と情報を融合する機能を搭載したマシンオートメーションコントローラ
NXシリーズ NX1P2 CPUユニット
NX1P2
最大8軸をEtherCATで制御可能
産業用PCプラットフォーム NYシリーズ IPCマシンコントローラ
NY5□□-1
制御進化と情報革新の融合を実現する次世代産業用PC
形NY5□□-1□00-□□□□1□□□□は2021年9月受注終了
プログラマブル多軸モーションコントローラ CK3M/CK5M CPUユニット
CK□M-CPU1□1
サーボサイクル最速25μs/5軸の高速多軸制御による高精度加工を実現
プログラマブル多軸モーションコントローラ
CK3E
28.6mmのボディで「思いのまま」の制御を
NJシリーズ CPUユニット
NJ501-□□□□
機械制御に必要な機能・高速性能と、産業用コントローラとしての安全性・信頼性・保守性を両立したコントローラ。最大で64軸の制御
NJシリーズ NC統合コントローラ
NJ501-5300
マシンオートメーションコントローラ NJシリーズに数値制御(NC)機能を搭載
NJシリーズ データベース接続CPUユニット
NJ501-1□20 / NJ101-□□20
マシンオートメーションコントローラNJシリーズにDB接続機能を搭載。コントローラとDBを高速に直結
NJシリーズ NJ Robotics CPUユニット
NJ501-4□□□
マシンオートメーションコントローラにロボット制御機能を搭載。ロボット制御に加え、一般モーションコントロールも可能とし最大64軸まで制御可能
NJシリーズ CPUユニット
NJ301-□□□□
機械制御に必要な機能・高速性能と、産業用コントローラとしての安全性・信頼性・保守性を両立したコントローラ。最大で8軸の制御
NJシリーズ NJ101 CPUユニット
NJ101-□□□□
コントローラNJシリーズの少軸・軸なしモデル
EtherCAT対応 位置制御ユニット
CJ1W-NC□81 / NC□82
100MbpsのEtherCAT通信を採用。高速、高精度な位置決め制御が可能
生産終了品のカタログ・マニュアルのダウンロード、推奨代替品の確認が行えます。
関連情報
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.