Page top

EtherNet/IP

汎用Ethernet技術上に制御用プロトコルを実装した産業用オープンネットワークEtherNet/IP製品

耐環境型リモートターミナル NXRシリーズ

マシン制御に必要な高度な機能・高速性能と、産業用コントローラとしての安全性・信頼性・保守性を両立したコントローラ

制御進化と情報革新の融合を実現する次世代産業用PC

汎用イーサネット技術を使ったオープンネットワーク、EtherNet/IPTMに対応。高速大容量データリンクを実現します。

FA業界のグローバル標準ネットワークEtherNet/IPTMに対応

ハイパフォーマンス多軸モーションコントローラが、EtherNet/IP™に対応

生産設備のIoT化を簡単に

より速く、より効率的に、機械の操作や情報をモニタします

高速位置決めマシンへの統合を簡単にする画像センサ

製造業で幅広く使われる2次元コード、バーコードの読取装置。固定(据置)式とハンディ(手持ち)式を品揃え

測定分解能はナノレベル。超小型の白色同軸共焦点式

機械や設備の安全対策に必要なセーフティコンポーネント。EtherNet/IPTM経由で安全情報のモニタリングが可能

アンテナ、アンプ、コントローラをひとつに集約した3 in 1タイプ

EtherNet/IPTM、Modbus TCP対応。設備のIoT化を実現し、システム稼働率を最大化

モータの状態を常時監視することで、メンテナンス時期をお知らせする機器

EtherNet/IPTMの分岐スレーブ、コネクタ製品

生産終了品

生産終了品のカタログ・マニュアルのダウンロード、推奨代替品の確認が行えます。

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら