高速・高精度制御を実現するEtherCATカプラとスライスI/O
EtherCATスレーブターミナル NXシリーズは以下の 15 商品があります。
NXシリーズ 温度調節ユニット
NX-TC
熟練者の調整を自動化して生産性と品質の両立を実現する多点温度調節ユニット。ユニット内で演算するため、PID制御プログラム作成不要
NXシリーズ EtherCATカプラユニット
NX-ECC
EtherCAT対応の高速・高精度なリモートI/Oを、フレキシブルにシステム構築
NXシリーズ デジタルI/Oユニット
NX-ID / IA / OD / OC / MD
高速同期制御を可能にする高速タイプから汎用タイプまでの豊富なバリエーションを取りそろえたデジタル入力ユニット、デジタル出力ユニット、デジタル入出力混合ユニット
NXシリーズ 高速アナログ入力ユニット
NX-HAD□□□
最速5μs/4Chの高速データ同時サンプリングが可能
NXシリーズ アナログI/Oユニット
NX-AD / DA
高速同期制御を可能にする、高速タイプから汎用タイプまでの多様なアナログ制御/計測ニーズにこたえるラインナップ
NXシリーズ 温度入力ユニット
NX-TS
低速から高速・高精度までの温度制御を可能にする、温度入力ユニットをラインナップ
NXシリーズ ロードセル入力ユニット
NX-RS□□□□
ロードセルを使って安価な計量・計測システムの構築が可能
NXシリーズ ヒータ断線検知ユニット
NX-HB
温度入力ユニットとPID命令とを組み合わせて、ヒータ断線検出機能付き温度制御システムの 構築が可能
NXシリーズ インクリメンタルエンコーダ入力ユニット
NX-EC0□□□
同期したエンコーダ情報と時刻情報の取得でより高精度なタイミング制御が可能
NXシリーズ SSI入力ユニット
NX-ECS□□□
同期式シリアルインターフェース(SSI)搭載でSysmac接続機器のバリエーションを拡大
NXシリーズ パルス出力ユニット
NX-PG0□□□
ステッピングモータドライバなどパルス入力タイプのモータドライバでの位置決めが可能
NXシリーズ IO-Link マスタユニット
NX-ILM400
IO-Link でセンサレベルの情報を可視化し、 3大現場課題を解決! 配線工数を削減できるスクリューレスクランプ 端子台タイプのIO-Link マスタ
NXシリーズ システムユニット
NX-PD / PF / PC / TBX
NXシリーズ用の電源追加供給ユニット、I/O電源接続ユニット、シールド接続ユニット
NXシリーズ コミュニケーションインタフェースユニット
NX-CIF
EtherCATにシリアル機器を簡単・フレキシブルに接続
NXシリーズ RFIDユニット
NX-V680C
フィールドネットワークの統一化・高速化、コントローラの分散設置化に対応し、トレーサビリティの実現に貢献するRFID V680専用通信ユニット
生産終了品のカタログ・マニュアルのダウンロード、推奨代替品の確認が行えます。
関連情報
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2025.
All Rights Reserved.