超高速リモートI/Oで様々な入出力機器を様々な用途で接続可能にするターミナルを品揃え
EtherCATリモートI/Oターミナルは以下の 6 商品があります。
GXシリーズ IO-Link マスタユニット
GX-ILM08C
IO-Link でセンサレベルの情報を可視化し、3大現場課題を解決! 水・埃の環境でも使えるM12スマートクリックコネクタタイプの IO-Link マスタ
デジタルI/Oターミナル ねじ式2段端子台タイプ
GX-□D16□1 / OC1601
EtherCAT対応 ねじ式端子台タイプの高速デジタルI/Oターミナルが登場!
デジタルI/Oターミナル ねじ式3段端子台タイプ
GX-ID16□2 / OD16□2 / MD16□2
一つの接点毎にコモン端子を用意。中継端子台が不要!
デジタルI/Oターミナル e-CONコネクタタイプ
GX-□D16□8 / □D32□8
業界標準のe-CONコネクタを搭載、専用工具なしで簡単配線。
アナログI/Oターミナル ねじ式2段端子台タイプ
GX-AD0471 / DA0271
EtherCAT対応 ねじ式端子台タイプのアナログI/Oターミナルが登場!
エンコーダ入力ターミナル 3段端子台タイプ
GX-EC0211 / EC0241
高速で正確な制御を実現するEtherCAT対応のエンコーダ入力ターミナル
生産終了品のカタログ・マニュアルのダウンロード、推奨代替品の確認が行えます。
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.